Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Cerraduras y pestillos de compresión

 (9 conjuntos de productos)

¿Qué son los pestillos y cerraduras de compresión?

Los pestillos de compresión, también conocidos como pestillos de leva de compresión, utilizan juntas presionadas contra una puerta o abertura de panel para crear un sello seguro, manteniendo eficazmente fuera el polvo y la humedad. Sobre todo utilizados en habitáculos industriales, paneles y varios recintos. Estos pestillos tienen el propósito fundamental de cerrar puertas de manera segura.

Estas sujecciones mantienen dos superficies pegadas con una junta, presentando un mecanismo de liberación por gatillo para la apertura. Similar a los pestillos de leva estándar. Los pestillos de compresión consisten en una base y una palanca de leva que se gira para bloquear el pestillo. Además, una cerradura de compresión, una variante del pestillo de compresión, integra llaves y un mecanismo de bloqueo para mayor seguridad. Cada cerradura de compresión de nuestra colección se suministra con dos juegos de llaves.

Los pestillos de compresión pueden ser fijos, proporcionando un nivel de compresión establecido, o ajustables, permitiendo un cambio en la compresión con un amplio rango de agarre. Notablemente, su sello hermético los hace adecuados para entornos con vibraciones, como maquinaria industrial, contribuyendo a la reducción del ruido. Además, son efectivos para sellar contra el polvo o la humedad, mientras que su facilidad de instalación aumenta su manejo.

¿Cuáles son los beneficios de usar pestillos y cerraduras de compresión?

La principal ventaja de emplear cerraduras de compresión radica en su protección efectiva cuando se combinan con juntas en la aplicación. Esto hace que los pestillos de compresión sean una opción óptima para hardware de acceso en varias aplicaciones, incluyendo:

  • Recintos eléctricos
  • Recintos de equipos de telecomunicaciones
  • Paneles de acceso de sistemas HVAC
  • Generadores industriales
  • Vehículos marinos
  • Maquinaria aeroespacial
  • Recintos médicos
  • Vehículos automotrices

Estos sistemas están constantemente expuestos a diversos elementos ambientales, y al utilizar pestillos de compresión, se corre el riesgo de infiltración de lluvia o escombros, que podrían causar daños a los componentes eléctricos internos.

Además, el uso de pestillos de compresión en las aplicaciones mencionadas ofrece una ventaja adicional: resistencia a la vibración. Esto es particularmente crucial en escenarios donde las vibraciones pueden surgir de factores como motores en funcionamiento o terrenos irregulares. El sello hermético formado por la junta asegura que las puertas de los paneles de acceso permanezcan seguras, evitando cualquier traqueteo o desenganche involuntario durante períodos de vibración del sistema.


Cerradura de Compresión de Giro y Elevación

El cierre de compresión de giro y elevación es ideal para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El cierre proporciona 5 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. El corte para esta gama es 16,5 x13,7 mm.

Código De La Serie: SR6483

Mini pestillos de compresión ajustable

Los mini pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido en negro. Ofrecen una compresión de 4 mm y se suministran con una junta de sellado. Permiten un ajuste simple del rango de agarre y son ideales para aplicaciones con un espacio limitado. Las llaves compatibles se venden por separado

Pestillos ajustables de compresión

Pestillos de compresión ajustable con un amplio rango de agarre con tornillos ajustables. El pestillo proporciona una buena compresión y está disponible en una selección de opciones de compresión preestablecidas, incluidas 4 mm y 6 mm, para una mejor aislamiento del ruido. El pestillo tiene propiedades de amortiguación de ruido y ofrece un mejor sellado bajo condiciones de vibración y choque.

Se utiliza en aplicaciones donde los factores ambientales, como las fluctuaciones de temperatura o el desgaste de la junta, pueden afectar la eficacia del sellado. Resistente a temperaturas entre -50C hasta +80 C. Comúnmente utilizado en industrias como recintos industriales.

La gama cuenta con cierres con una operación de leva de cuarto de vuelta y una opción de bloqueo y opción de no bloqueo.

  • Cierre clasificado según DIN-EN 61373.
  • Las cámaras y las teclas del controlador se venden por separado.
Material: , Acero inoxidable Color: , Negro, Cromado Código De La Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Pestillos de compresión - Ajustables/Pomo de mariposa

Los pestillos de compresión ajustables con pomo de mariposa se utilizan para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. La gama ofrece una variedad de acabados y está disponible en versiones de cierre y sin cierre.

Pestillos de compresión - Asa T

Este cierre de compresión de asa T se utiliza para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El pestillo proporciona 6 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. Se requieren levas estándar sin topes y esta gama dispone de dos cortes diferentes.

Pestillos de compresión - Pomo de mariposa

El cierre de compresión con pomo de mariposa se utiliza para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El pestillo proporciona 6 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. Se requieren levas estándar sin topes y esta gama dispone de dos cortes diferentes.

Pestillos de compresión fija

Los pestillos de compresión fija están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm. Cuando la llave se gira 90 grados, la leva gira a la posición de cierre. Cuando la llave se gira 180 grados, la leva se mueve a la posición fija. El pestillo ofrece una buena compresión y un buen aislamiento del ruido con diferente estilo de cabeza y varias opciones de rango de agarre disponibles

Código De La Serie: SR5551

Pestillos enrasados con palanca de compresión

Las cerraduras de asa con pulsador enrasado están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden presentarse con misma llave (5333), llave diferente o sin llave y se suministran con 2 llaves por pestillo. Son apropiadas para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador enrasado estéticamente bonito

Código De La Serie: SR5090

Asa T de compresión ajustable

Los pestillos de compresión con asa en T ajustables se suministran con una compresión preestablecida de 6 mm. Ideales para utilizar con armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.

Los pestillos son de operación manual y están dispobibles en opción con cierre (cierre de acero inoxidable de CH 751) y sin cierre (sin cilindro). Se suministran dos llaves con cada cerradura. Los pestillos también se suministran con una junta de sellado de goma. Las levas se venden por separado.

Los pestillos tienen una leva de cuarto de vuelta y una gran variedad de agarres con una tuerca ajustable.

  • Material: aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: cromado y pulvicubierto en negro