En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(5 conjuntos de productos)
Una útil abrazadera de conexión bidireccional que tiene puntos de entrada para dos tubos. Disponible en acero inoxidable o aluminio. Compatible para su uso con múltiples tamaños de orificios.Presenta puntos de entrada para dos tubos estructurales circulares.Disponible en gris o en negro.Admite múltiples tamaños de orificios.Disponible en dos materiales: aluminio y acero. Material: Acero inoxidable, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie:
Las bases estructurales para abrazaderas de tubos están diseñadas para conexiones seguras y estables. Están disponibles en aluminio o acero. Son compatibles con varios tamaños de orificio, lo que permite adaptarse a diferentes aplicaciones.Fabricada para sujetar tubos estructurales circulares o cuadrados en su sitio.Muchos diámetros interiores para elegir.Disponible en dos materiales: aluminio y acero. Material: Aluminio, Acero Color: Negro, Gris Código De La Serie:
La abrazadera para tubos estructurales de aluminio tiene una acción giratoria. Disponible en varios tamaños de orificio.Fabricados para sujetar tubos estructurales circulares girando hasta el ángulo necesario para la aplicación.Muchos diámetros interiores para elegir.Disponibles en diseño "giratorio a plato base" y "giratorio a giratorio". Material: Aluminio Color: Negro, Gris Código De La Serie:
Los conectores para tubos se utilizan para unir varios tubos mediante una sencilla instalación a presión. Presenta una articulación segura y fiable para mejorar la seguridad y la durabilidad.Se utilizan para unir varios tubos.Disponen de un inserto roscado para alojar patas niveladoras regulables y soportes.Proporcionan una unión segura y fiable. Material: PA, Nylon, PE, PA6, PEAD Color: Negro, Gris, Natural Código De La Serie: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747
El soporte de tubo cuadrado de aluminio para armazón estructural está disponible en gris o negro. Adecuado para su uso con diversos tamaños de orificio.Fabricados para enmarcar y sujetar tubos estructurales cuadrados de aluminio.Disponibles en gris o en negro.Admiten múltiples tamaños de orificios. Material: Aluminio Color: Negro, Gris Código De La Serie:
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar