Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Capuchones de extracción rápida

 (4 conjuntos de productos)

Nuestros capuchones de extraccion rápida son capuchoes de ajuste a presión y están disponibles en una variedad de colores y tamaños diferentes en función de la aplicación. Esta gama se centra en los materiales y la facilidad de extracción, al tiempo que protege eficazmente los componentes. Nuestra gama incluye capuchones hexagonales, capuchones con lengüeta o capuchón con lengüeta troquelada.


Capuchones hexagonales

Los tapones hexagonales están destinados a cubrir los racores, pernos y tuercas de forma hexagonal. Disponible en todos los tamaños de acoplamientos hidráulicos convencionales. Gracias a su adaptabilidad, estos tapones también pueden utilizarse para proteger componentes esféricos.

  • Los capuchones hexagonales presentan un diseño rígido que permite un fácil encaje y extracción. Disponibles en todos los tamaños estándar de acoplamiento hidráulico.
  • También adecuados para proteger componentes redondos.
  • Flexibles y económicos.
Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SR1127

Capuchón con lengüeta troquelada

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Tapas de conector de ajuste rápido

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
  • They can be reused.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRQCF

Capuchones con lengüeta

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066