En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(3 conjuntos de productos)
Descubra nuestra amplia gama de juntas adhesivas en Essentra Components, disponibles en varios tipos, materiales y usos para adaptarse a una amplia variedad de requisitos de proyectos.
Las juntas adhesivas son componentes comunes que se utilizan para evitar que la junta se deslice durante el proceso de sellado. El respaldo adhesivo se utiliza generalmente como ayuda para el ajuste y montaje, permitiendo una instalación limpia y eficiente. Contamos con diversas juntas adhesivas como las juntas de tira de tiempo, que se utilizan frecuentemente alrededor de puertas y ventanas, y que comparten similitudes con nuestras juntas de burbujas.
También en nuestra gama se encuentran las juntas adhesivas de EPDM, comúnmente utilizadas en aplicaciones externas gracias a la resistencia del material EPDM a la intemperie, el envejecimiento y diversos entornos, las juntas EMI se utilizan en aplicaciones como dispositivos electrónicos que requieren blindaje.
Suministrada en rollos de 20 metros. Fácil de aplicar gracias a su sello adhesivo. Uno de los tipos de la gama se divide por el centro, creando dos partes iguales de 10 metros. Hecha de EPDM negro.
Código De La Serie: SR5556 ,SR6491
Junta aislante EMI hecha de espuma de poliuretano cubierta con cinta de níquel-cobre. Gracias a los perfiles con clip, estas juntas ofrecen protección de los bordes y hace efecto sellado. Se usan en chapas metálicas y ofrecen protección contra las vibraciones y la entrada de humedad y suciedad. Proporcionan un sellado adicional a las cajas de cierre.
La tira aislante de PVC de baja densidad es una espuma de celda cerrada que ofrece una gran barrera de protección ante la humedad y el aire, una excelente resistencia a la oxidación y la intemperie, un excelente ajuste y flexibilidad a temperaturas bajas, y que resulta ideal para uso al aire libre. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente sensible a la presión con base acrílica. Método de prueba: ASTM D1667 Densidad (lb/ft3): 7 Deflexión de compresión: 2 psi. Conjunto de compresión: (50%) 8 máx. Temperatura de servicio: base de goma: de -40 ºF a 180 ºF Inflamabilidad: FMVSS 302 Aplicaciones. Aplicación HVAC. Construcción. Montaje general. Caravana/Tráiler/Camión.
Código De La Serie: SR1867 ,SR5561
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar