Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Protectores adhesivos de bridas

 (2 conjuntos de productos)

Un protector de bridas adhesivo es una cubierta con soporte adhesivo, diseñada para proteger las superficies de sellado de las bridas de daños y contaminación durante el almacenamiento, el transporte y la instalación.

Características principales:`

Soporte adhesivo: Fácil de despegar y pegar, lo que garantiza una fijación segura.
Protección: Protege contra arañazos, abolladuras y contaminantes.
Material: Fabricado con materiales duraderos como plástico, PE, polietileno y caucho.
Sin residuos: No deja residuos al retirarlo.

Ventajas:

Fácil instalación: Rápida y sencilla de aplicar.
Rentable: Evita costosos daños en las bridas.
Uso versátil: Adecuado para varios tipos y tamaños de bridas.


Discos de brida autoadhesiva

Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361

Protectores de brida completa adhesivos

Los protectores de reborde de cara completa adhesivos presentan un diseño de despegar y pegar para facilitar su aplicación. Se adhieren con seguridad y no dejan residuos. Cumple los requisitos de ANSI B1 y ASME B16.47. Están clasificados en 150 lb.

  • Los protectores de bridas de cara completa tienen soporte adhesivo, con un diseño fácil de despegar y pegar.
  • El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.
  • Cumple llos estándares ANSI B16.5 y ASME B16.47, con una clasificación de 15 libras (lb).
Material: PE Color: Negro Código De La Serie: SR1373