En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(5 conjuntos de productos)
Nuestra gama de ajustadores de nivelación de precisión cuenta con componentes esenciales diseñados para un posicionamiento meticuloso y estabilidad en diversas aplicaciones. Estos ajustadores, junto con espaciadores, niveladores con cuña de bola y arandelas de asiento esféricas, abordan desafíos específicos de alineación y soporte de carga. Personalizado para industrias como la robótica, la electrónica, la automoción y la maquinaria, cada componente desempeña un papel vital a la hora de garantizar un rendimiento y fiabilidad óptimos.
Los ajustadores de precisión ofrecen capacidades de ajuste para una colocación, alineación o calibración precisos, especialmente en aplicaciones con espacio limitado. Los ajustadores garantizan la estabilidad durante las operaciones, resisten el impacto de vibraciones, presiones externas o fluctuaciones de temperatura. El mecanismo de inclinación es fundamental para su diseño, lo que facilita ajustes angulares precisos. Soportan una carga máxima, teniendo en cuenta el par de apriete de los pernos y se utilizan ampliamente en industrias como electrónica, robótica, herramientas para máquinas y dispositivos médicos.
Los espaciadores cierran las brechas en las aplicaciones, proporcionando espacio y alineación esenciales para los componentes. Su diseño garantiza un rendimiento y longevidad óptimos distribuyendo las cargas de manera uniforme, reduciendo las concentraciones de estrés y minimizando el desgaste. Son particularmente beneficiosos en entornos con vibraciones o movimiento, se instalan fácilmente y se aplican habitualmente en sectores de carga pesada como automoción, maquinaria industrial y dispositivos eléctricos.
Los niveladores con cuña de bola están diseñados para contrarrestar superficies irregulares, garantizando una alineación vertical precisa. Con un perno de montaje roscado fino, una tuerca base roscada y un tope final, estos niveladores permiten ajustes sencillos usando una llave de gancho. Permiten una instalación rápida y son ideales para aplicaciones de carga pesada, incluyendo motores, maquinaria, equipos de laboratorio y fabricación de defensa.
Las arandelas de asiento esféricas tienen una superficie ligeramente convexa o cóncava, diseñada para compensar la desalineación entre las superficies de acoplamiento cuando se usan con tuercas o pernos. Distribuyen las cargas uniformemente, lo que reduce las concentraciones de tensión y mejora la estabilidad del montaje. Ideales para aplicaciones de tensión dinámica o de carga pesada, estas arandelas ofrecen durabilidad y fiabilidad. Se utilizan habitualmente en maquinaria, montajes estructurales y sectores de automoción.
Estos ajustadores de precisión aportan capacidades de ajuste que permiten la colocación, alineación o calibración exacta de un objeto.
Están diseñados para aplicaciones con espacio limitado y pueden realizar fácilmente modificaciones mínimas para proporcionar un rendimiento óptimo y los resultados deseados.
Proporcionan estabilidad y reproducibilidad de los movimientos. Una vez ajustadas, mantienen su posición, garantizando estabilidad durante la operación. Esto es especialmente crítico cuando vibraciones, presiones externas o cambios de temperatura pueden afectar a la colocación. Suelen utilizarse en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.
Estos ajustadores de precisión con cabezal de inclinación proporcionan capacidades de ajuste fino, permitiendo el posicionamiento, alineación o calibración exactos de elementos. El mecanismo de inclinación es la pieza fundamental del ajustador permitiendo un ajuste angular exacto de la plataforma de montaje.
Están diseñados para aplicaciones con espacio limitado y pueden modificarse para proporcionar un rendimiento óptimo y los resultados deseados.
Una vez ajustados, mantienen la posición, asegurando estabilidad durante la operación. Esto es especialmente importante cuando vibraciones, fuerzas externas o cambios de temperatura pueden afectar a la instalación. Suelen utilizarse en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.
Estas arandelas con asiento esférico tiene una superficie que es levemente convexa o cóncava. Se utilizan con tuerca o pernos para compensar la desalineación entre superficies de acoplamiento, manteniendo una conexión segura y evitando dañar las fijaciones o componentes que sujetan.
Distribuyen la carga y garantizan una distribución uniforme de la presión entre la fijación y la superficie. Como responden a imperfecciones en la superficie, impiden que se produzcan concentraciones de tensión, reduciendo la probabilidad de daños o fallos y asegurando estabilidad y fiabilidad en el montaje en general.
La capacidad mejorada de soportar cargas de estas arandelas las hace adecuadas para aplicaciones con cargas pesadas o tensiones dinámicas, ofreciendo mayor resistencia y longevidad al montaje. Como resultado, suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria, montajes estructurales y automoción.
Estos espaciadores se utilizan para cubrir espacios en aplicaciones cuando no es suficiente un ajuste de la altura. Ofrecen el espacio y la alineación apropiados para componentes que quizá no estén totalmente perpendiculares o paralelos.
Generan un espacio o distancia mejorando el rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad de la aplicación. Ayudan en la distribución equitativa de las cargas y presiones, reduciendo la posibilidad de concentraciones de tensión o desgaste prematuro, y son esenciales en aplicaciones donde haya vibraciones o movimiento.
Son fáciles de instalar y suelen utilizarse en aplicaciones de carga alta como automoción, maquinaria industrial y dispositivos eléctricos.
Estos niveladores de cuña de bola tienen un ángulo de inclinación máximo de 4º y están diseñados para compensar superficies irregulares. Son ajustables y reajustables para lograr una precisión óptima y la alineación vertical de sus aplicaciones.
Tienen tres características: un perno de montaje de rosca fina, una tuerca base roscada y un tope. El perno de montaje y la rosca fina de la base permiten un ajuste de precisión y un sencillo reajuste usando una llave de gancho.
Son sencillos y rápidos de instalar, y son adecuados para usarse con cargas pesadas, tanto estáticas como dinámicas. Suelen utilizarse en motores, maquinaria, equipos de laboratorio y fabricación de defensa.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar