En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(14 conjuntos de productos)
Las tuercas de jaula se aplican a los orificios cuadrados, que se encuentran habitualmente en los rieles de montaje de los estantes de equipos. La combinación de un orificio cuadrado y una tuerca de jaula se utiliza en los sistemas de estanterías, ya que permite elegir el tamaño de las tuercas y los pernos; si las roscas están dañadas, la tuerca puede sustituirse fácilmente porque la chapa metálica es demasiado fina para golpearla o roscarla. Nuestra gama está hecha de acero y está disponible en varios tamaños para adaptarse a su aplicación.
Código De La Serie: SR6227
Los pernos de sellado integral son un tipo de fijación diseñada con una función de sellado para proporcionar una conexión segura y estanca a varias aplicaciones. Esto minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento. Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.
Los pernos de sellado integral se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como tuberías, válvulas o bombas.La gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza hexagonal con una junta tórica incorporada, que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar el sellado.
Están fabricados en acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.
Las tuercas de sellado integral son un tipo de fijación con una función de sellado integrado que combina la funcionalidad de una tuerca con un componente de sellado en una sola unidad. Estas tuercas proporcionan una protección fiable y, a su vez, simplifican el proceso de montaje y eliminan la necesidad de añadir otros componentes de sellado. Evitan la entrada de agua, polvo u otros contaminantes al ofrecer un sellado bidireccional.
Esta gama de tuercas abovedadas de sellado integral incorporan una junta tórica que se comprime y aprieta entre la tuerca y la superficie de acoplamiento.
Son adecuados para temperaturas de -100 ºC a +260 ºC y son reutilizables. Las tuercas de sellado integral se utilizan en aplicaciones como armarios o se usan en el sector de la automoción, la maquinaria o la electricidad.
Las tuercas de sellado integral son un tipo de fijación con una función de sellado integrado que combina la funcionalidad de una tuerca con un componente de sellado en una sola unidad. Estas tuercas proporcionan una protección fiable y, a su vez, simplifican el proceso de montaje y eliminan la necesidad de añadir otros componentes de sellado. Evitan la entrada de agua, polvo u otros contaminantes al ofrecer un sellado bidireccional.
Esta gama de tuercas hexagonales de sellado integral incorporan una junta tórica que se comprime y aprieta entre la tuerca y la superficie de acoplamiento.
Son adecuados para temperaturas de -100 ºC a +260 ºC y son reutilizables. Las tuercas de sellado integral se utilizan en aplicaciones como armarios o se usan en el sector de la automoción, la maquinaria o la electricidad.
Estas tuercas de bloqueo insertables están diseñadas para montajes rápidos y fijaciones firmes. Evitan que los tornillos o pernos giren, se deslicen o se suelten. Eliminan la necesidad de invertir tiempo en roscar y desenroscar en roscas largas y el riesgo de romper las roscas.
Están zincadas para ser resistentes a la corrosión y pueden deslizarse sobre espárragos rotos o inclinados en un ángulo de hasta 20 grados. Pueden usarse en exteriores, no necesitan mantenimiento y son reutilizables. Se montan y desmontan un 50 % más rápido, ahorrando tiempo y esfuerzo en su uso.
Sencillas de instalar en ubicaciones con espacio limitado y no requieren una llave específica. Solo hay que abrir la tuerca de bloqueo, colocarlas en la posición deseada y apretarlas con una llave. Además, soportan temperaturas de hasta +150 ºC. Suelen utilizarse en aplicaciones de construcción, andamiaje, automoción y mecánica.
Las tuercas hexagonales estándar son unas de las tuercas más comunes disponibles y se usan con anclajes, pernos, tornillos, espárragos, varillas roscadas y en cualquier otra fijación que tenga roscas de tornillo mecanizadas.
En esta gama usada con tornillos de avance, encontrará una amplia variedad de tuercas cuadradas dependiendo de sus necesidades: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.
Las tuercas de bronce cilíndricas son fijaciones que se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.
Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción. No son adecuadas para movimientos motorizados. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material.
Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de acero cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos. Son fáciles de apretar o aflojar con una llave o unos alicates normales. Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos. Son fáciles de apretar o aflojar con una llave o unos alicates normales. Se utilizan con tornillos de avance de acero o acero inoxidable para velocidades giratorias bajas, control manual, sujeción o acciones de bloqueo, así como la recepción de pesos muertos.
Debido a su material, se utiliza en aplicaciones que requieren alta resistencia y durabilidad, pero necesitan lubricación para evitar que la tuerca se agarre al tornillo.
Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas de acero hexagonales tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Nota: el contacto entre superficies de acero no es adecuado para el movimiento motorizado.
Las tuercas de bola con reborde son un componente esencial de los montajes con tornillo de bola. Son componentes mecánicos de precisión usados en sistemas de movimiento lineal. Estas tuercas, como su nombre indica, incluyen un reborde, que es un borde plano que sobresale de la tuerca y ofrece mayor apoyo y facilita la instalación.
Se utilizan junto con los tornillos de bola para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. Los soportes de bola en la tuerca ruedan a lo largo del tornillo de bola mientras gira, lo que proporciona un movimiento lineal suave y preciso. El reborde presenta una tolerancia muy ajustada, garantizando una mínima holgura y una alta precisión y exactitud.
Recuerde que si se extrae la tuerca de bola de la funda proporcionada, los soportes de bola podrían aflojarse, dejando inservible la tuerca de bola.
Las tuercas de bronce cilíndricas se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.
Ideal para aplicaciones manuales o motorizadas con una rotación baja o media. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material. Fabricada en bronce, que tiene mayor resistencia a la corrosión que el acero pero es menos fuerte o resistente al calor.
Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de bronce cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Las tuercas de bronce con reborde son una parte importante de los montajes con tornillos de avance y se emplean mucho en los sistemas de movimiento lineales. Están pensadas para aplicaciones manuales o motorizadas a velocidades giratorias bajas bajo carga y tienen una superficie lisa para reducir el desgaste del tornillo de avance.
Son sumamente duraderas y tienen un elemento de autolubricación. El material de bronce también asegura un rendimiento fiable, lo que las convierte en una de las opciones de tuerca más populares en montajes con tornillo de avance.
Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas de bronce con reborde tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Los tacos se utilizan con tornillos como una solución de fijación para una variedad de aplicaciones en la industria de la construcción tanto comercial como doméstica, incluidos proyectos de mejora del hogar o de bricolaje, o bien para colgar cuadros, estantes y otros expositores de montaje en pared.
Estos rentables tacos son fáciles de usar con un diseño sencillo a presión que suele utilizarse para el revestimiento seco. Pueden soportar pesos ligeros y son ideales para usarse con tornillos autoperforantes, punzantes y autorroscantes.
Para instalar un taco, necesitará varias herramientas, entre ellas: un taladro, un martillo y un destornillador. Los tacos no pueden atornillarse directamente en una pared o placa de yeso sino que deben insertarse en un orificio pretaladrado. Para retirar un taco, use simplemente unos alicates.
Las tuercas con alas tienen pestañas para el pulgar que proporcionan un agarre extra para permitir la instalación y retirada fáciles, rápidas y sin herramientas. Las tuercas de mariposa están disponibles en rosca métrica estándar de acero suave zincado.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar