Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Protectores de borde biselado

 (2 conjuntos de productos)

Protectores de bordes biselados, protegen los extremos biselados de las tuberías durante el transporte, el almacenamiento y la instalación y protegen el bisel de las tuberías de daños y corrosión.

Tapas empotradas: ayudan a proteger los bordes biselados y las paredes internas de las tuberías contra la corrosión y los daños. Admiten ganchos de grúa para mover las tuberías durante el almacenamiento, el tránsito y la instalación.

Juntas de protección de biseles de tuberías: se suministran en un práctico rollo. Son ideales para proteger el bisel de una tubería de los daños y la corrosión que pueden afectar a la calidad final de la soldadura, cuando se suelda a otra tubería o brida.


Capuchones embutidos para tubos

Los tapones para tubos empotrados protegen los bordes biselados de los tubos y las paredes interiores de la corrosión y los daños. Puede utilizarse con ganchos de grúa para mover los tubos durante el almacenamiento y el tránsito. Resistente a temperaturas que van desde -30 C hasta +60 C.

  • Los capuchones embutidos protegen bordes biselados de tubos y paredes internas contra daños y corrosión. Pueden usarse con ganchos de grúas para mover tubos durante el almacenamiento, transporte y tendido.
  • Adecuados para una gama de especificaciones de tubos DIN: de DN 150hasta DN 1000.
Material: PEBD, PE Color: Negro, Amarillo Código De La Serie: SR1370, SR1371

Protección del bisel del tubo de junta

Las juntas para protección de bordes biselados de tubos se suministran en un práctico rollo. Son ideales para proteger bordes biselados de tubos de daños y corrosión que pueden afectar a la calidad final de la soldadura cuando se sueldan a otro tubo o brida.

Las juntas se cortan con facilidad para adaptarse a la longitud de la aplicación correcta, lo cual es una enorme ventaja para el montaje respecto a otros productos. La solución en un rollo es especialmente adecuada para aplicaciones in situ, cuando se está sobre el terreno.

Protegen los extremos biselados de los tubos durante el transporte, el almacenamiento y la instalación para varias aplicaciones de petróleo y gas.

  • Protegen bordes biselados de tubos de daños y corrosión.
  • Simples de cortar en la longitud de la aplicación requerida.
  • Protección durante el transporte, almacenamiento e instalación.
Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SRGUA