En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(3 conjuntos de productos)
Nuestras abrazaderas deslizantes son soluciones de fijación versátiles y ajustables diseñadas para sujetar de forma segura piezas de trabajo o accesorios en su sitio durante el mecanizado o el montaje. Ofrecen una fijación rápida y fácil, por lo que son ideales para diversas aplicaciones industriales en las que se requieren cambios frecuentes en la pieza de trabajo.
Para aplicaciones con orificios ranurados, Essentra ofrece abrazaderas deslizantes específicamente diseñadas para este propósito. Estas abrazaderas ofrecen un agarre fiable y seguro dentro de las ranuras, garantizando la estabilidad y precisión a la hora de colocar piezas de trabajo o componentes.
También ofrecemos abrazaderas deslizantes a medida para barras deslizantes sólidas y barras redondas sólidas. Estas abrazaderas están diseñadas para sujetar de forma segura las piezas de trabajo a este tipo de barras, permitiendo un movimiento lineal suave y controlado al tiempo que mantienen una sujeción segura. Estas abrazaderas son herramientas valiosas para mejorar la productividad y precisión en numerosas configuraciones industriales y operaciones de máquinas herramienta.
Las placas elevadoras y las placas de balanza son accesorios esenciales en el campo de herramientas para máquinas y equipos industriales. Las placas elevadoras se utilizan para elevar las piezas de trabajo o los accesorios a la altura deseada, optimizando los procesos de mecanizado y el acceso a las herramientas. Normalmente, las placas de balanza cuentan con marcas de medida o balanzas que ayudan a lograr un ajuste y posicionamiento precisos durante las tareas de mecanizado o montaje, contribuyendo a mejorar la precisión y eficiencia en las operaciones de fabricación. Tanto nuestras placas elevadoras como nuestras placas de balanza se utilizan con nuestra gama de abrazaderas deslizantes.
Las abrazaderas deslizantes para barras deslizantes sólidas se utilizan para colocar, bloquear, liberar y ajustar rápidamente barras deslizantes en aplicaciones. Se montan para mayor estabilidad en una posición fija en el montaje.Las abrazaderas deslizantes pueden ser para orificios ranurados para una barra deslizante sólida o una barra redonda sólida. Con la abrazadera en su posición desactivada, la barra deslizante puede moverse a derecha o izquierda, con dos émbolos de bola con muelle suministrados para el libre movimiento de la barra. Puede bloquearse mediante un giro de 90 grados del asa de la abrazadera deslizante. Solo son adecuadas para movimiento lineal recto de una barra deslizante sólida (no suministrada) y no pueden soportar que se les aplique ninguna otra tensión.Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, construcción y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 90 ºC.Las abrazaderas deslizantes para barras deslizantes sólidas se utilizan para colocar, bloquear, liberar y ajustar rápidamente barras deslizantes en aplicaciones.
Las abrazaderas deslizantes para barras redondas sólidas se utilizan para colocar, bloquear, liberar y ajustar rápidamente barras redondas sólidas en aplicaciones. Se montan para mayor estabilidad en una posición fija en el montaje.
Las abrazaderas deslizantes pueden ser para orificios ranurados para una barra deslizante sólida o una barra redonda sólida. Tira del husillo mediante el muelle interior con una fuerza de 70N para evitar que el husillo rechine. Solo son adecuadas para movimiento lineal recto de una barra redonda sólida (no suministrada) y no pueden soportar que se les aplique ninguna otra tensión.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Tienen dientes en la parte interior y se engancha en cada 7,2 (=360/ 50).
Las abrazaderas deslizantes para barras redondas sólidas se utilizan para colocar, bloquear, liberar y ajustar rápidamente barras redondas sólidas en aplicaciones.
Las abrazaderas deslizantes se utilizan para colocar, bloquear, liberar y ajustar rápidamente barras deslizantes en aplicaciones. Están compuestas de dos partes entrelazadas que ofrecen una sujeción firme sobre el equipo mientras que también permiten un ajuste y alineamiento sencillos. Puede usarse un perno o un mecanismo de pestillo para abrir y cerrar las abrazaderas deslizantes.
En las abrazaderas deslizantes para orificios ranurados cuando se utilizan con una placa de escala, la línea de lectura en la abrazadera deslizante permite un alineamiento rápido, fácil y preciso. Se fija en un montaje para mayor estabilidad. Solo son adecuadas para movimiento lineal recto de una barra deslizante (no suministrada) y no pueden soportar que se les aplique ninguna otra tensión.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, construcción y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 90 ºC.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar