En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(7 conjuntos de productos)
Los topes antivibración son conocidos por su capacidad para evitar las vibraciones internas y sus cualidades amortiguadoras proporcionan una mayor absorción progresiva. Ocasionalmente pueden utilizarse como patas que evitan las vibraciones de la superficie, lo que ayuda a proteger los equipos de los daños. Los amortiguadores antivibración se utilizan habitualmente en aplicaciones de bombeo, agricultura y maquinaria industrial en general.
Las monturas tipo sándwich consisten en una sección de goma que se intercala entre dos placas de metal. Estas monturas se suministran con fijaciones de espárrago y pueden cargarse directamente a compresión o a cizalladura o, si es necesario, con una combinación de ambas. Las monturas tipo sándwich reciben muchos nombre diferentes como monturas rectangulares. Las aplicaciones incluyen grupos electrógenos, maquinaria, soportes de motor y maquinaria de planta pesada. Los soportes de amortiguación KPR están montados con bridas y diseñados para soportar cargas verticales aplicadas tanto en cizallamiento como en compresión, para proporcionar el máximo aislamiento generado por los equipos y la maquinaria con vibración. Son adecuados para muchos tipos de aplicaciones y están protegidos contra la corrosión para hacer frente a entornos hostiles.
Las aplicaciones comunes que requieren el uso de los soportes de amortiguación KPR son los grupos electrógenos estáticos y móviles, los motores marinos y las cajas de cambios, los compresores y las bombas, por nombrar algunos.
Para más información, consulte nuestra guía: Guía de soportes antivibración
Amortiguadores antivibración de acero galvanizado y caucho, disponibles en diferentes estilos cónicos y una amplia gama de tamaños de rosca.
Código De La Serie: SR6486
Estos cilindros están diseñados para amortiguar impactos, y absorber y disipar vibraciones, reduciendo el impacto en estructuras y equipos cercanos.
Los cilindros antivibración ayudan a mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la duración de los equipos amortiguando de forma eficaz las vibraciones. Además, la acción amortiguadora de estos cilindros ayuda a minimizar el ruido creado por vibraciones, dando lugar a un entorno de trabajo más tranquilo y agradable.
Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada, y solo deben utilizarse en direcciones axiales o radiales. Suelen utilizarse en maquinaria, compresores, unidades de aire acondicionado y equipos ligeros de ingeniería.
Soportes antivibración para máquinas con una carcasa de acero galvanizado ST37 y una moldura de caucho natural. Estos soportes de amortiguación tienen un grado de dureza de caucho de 60 shore y la gama cuenta con opciones de seguridad contra la rotura. Estos soportes están disponibles en una combinación de tipos y tamaños de rosca.
Los montajes para maquinaria antivibración absorben el impacto y reducen el ruido además de ofrecer una alta adhesión al suelo. Estas monturas son ideales para usarlas como patas en maquinaria y cintas transportadoras.
Actuando como amortiguador y absorbiendo las vibraciones, nuestros espaciadores y separadores para montura antivibración son adecuados para aplicaciones en las que el movimiento en maquinaria fija sea inevitable. Estos productos también están diseñados para ayudar a reducir el ruido. Hechos de caucho de neopreno negro, Shore 60. Acabado con chapado de bicromato transparente. Pueden soportar temperaturas de -40 a 50 ºC.
Casquillos fabricados en caucho natural y acero. Estos casquillos están disponibles en tres tipos y una combinación de tamaños para adaptarse a su propósito.
Código De La Serie: SR6485
Bases antivibración fabricadas con acero galvanizado y caucho. Adecuadas para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración. Se pueden utilizar en compresión, cizallamiento o ambos, cuando no haya requisitos para funcionalidad a prueba de fallos. Disponibles en cinco opciones y en una selección de tamaños de rosca.
Código De La Serie: SR5495
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar