En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(22 conjuntos de productos)
Las anillas metálicas son ideales para sujetar múltiples piezas de material impreso, unir muestras o crear libros de muestras. Estas duraderas anillas multiusos se cierran a presión para sujetar artículos juntos.
Las bases de clip POP se usan con otros componentes POP a fin de sujetar materiales del punto de venta para su exposición. Estas bases están disponibles en diseños independientes, adhesivos o magnéticos que resultan adecuados para varios entornos.
Los clips POP premontados sujetan materiales del punto de venta para su exposición. Los clips variables en ambos extremos y las conexiones centrales operativas permiten que estos componentes puedan soportar diversos grosores de impresión en varios entornos.
Los clips de alas reforzadas soportan displays ligeros y de cartón para una amplia variedad de aplicaciones. Sobre todo, nuestros clips de alas reforzadas de plástico se usan en paneles de exposición en la pared, cables, paneles perforados y bases de exposición similares.
Los clips de foto están disponibles en color transparente, blanco o gris y tienen un montaje con clavos o tornillos. Estos clips sirven para montar cuadros, pinturas u otras decoraciones de pared.
Los ganchos de techo magnéticos están rodeados por un duradero revestimiento blanco que crea un atractivo soporte para expositores de material de marketing o de punto de venta. Se pueden usar con discos de acero adhesivos para crear un expositor magnético sobre cualquier superficie.
Los ganchos para cartón perforan un display ligero o de cartón y se sujetan en la parte posterior con una clavija. El gancho blanco es adecuado para colgar materiales del punto de venta y pasa desapercibido en fondos claros.
De los ganchos colgantes rectos se cuelgan materiales impresos y de marketing cuando se usan junto con clips para display, ventosas y otras sujeciones.
De los ganchos independientes en forma de C se cuelgan materiales impresos y de marketing cuando se usan junto con clips para display, ventosas y otras sujeciones.
De los ganchos independientes en forma de S se cuelgan materiales impresos y de marketing cuando se usan junto con clips para display, ventosas y otras sujeciones.
De los ganchos independientes con muelle se cuelgan materiales impresos y de marketing cuando se usan junto con clips para display, ventosas y otras sujeciones.
Los clip POP se usan con otros componentes POP a fin de sujetar materiales del punto de venta para su exposición. Los diseños de clips estándar, clips mariposa y clips para soporte de tarjetas son adecuados para una amplia variedad de tamaños y aplicaciones.
Las varillas para clips POP se conectan con otros componentes POP a fin de sujetar materiales del punto de venta para su exposición. Estas varillas conectoras están disponibles en una amplia variedad de longitudes de varillas flexibles o fijas para adaptarse a su aplicación.
Los soportes colgantes de carteles tienen ganchos que pueden moverse por el soporte para adaptarse a los materiales de exposición impresos. El fuerte imán en la base se fija firmemente a los estantes de metal mientras que el brazo ajustable puede recolocarse en el ángulo que se desee.
Los soportes para pósteres ajustables consisten en unos raíles superiores e inferiores que se sujetan a los materiales impresos para su exposición. La parte superior tiene ganchos movibles mientras que la parte inferior aporta peso para que el póster se mantenga recto al estar colgado.
Las ventosas de doble cara sujetan, separan y amortiguan de forma segura dos superficies paralelas. El diseño une superficies planas y limpias sin necesidad de un orificio de montaje ni de otra sujeción.
Las ventosas de una cara a presión tienen un montaje a presión flexible para formar una fijación de compresión en un expositor. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.
Las ventosas de una cara con gancho tienen un gancho de plástico o metal para colgar materiales de exposición. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.
Las ventosas de una cara con orificio son ideales para colgar cordeles, cables o cordones a través de ella para materiales de exposición. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.
Las ventosas con ranura son ideales para colgar un cordel, cable o cordón en materiales impresos o expositores autocolgantes. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.
Las ventosas de una cara con remache requieren solo un pequeño orificio de fijación en el póster del expositor para sujetarse a la ventosa. Estas ventosas se sujetan de forma fácil y segura a superficies planas y limpias.
Las ventosas de una cara con tapa tienen un saliente seguro para colgar cordeles, cables o cordones para expositores autocolgantes. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar