Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Soportes de gas

 (5 conjuntos de productos)


Fijaciones finales de soporte de gas

Las fijaciones de soporte de gas se utilizan para fijar el soporte de gas en su lugar. Hay tres tipos diferentes de ajustes disponibles.

Código De La Serie: SR6481

Monturas y fijaciones finales de muelle de gas - Soporte de montaje plano

Estos soportes de montaje de resorte de gas aseguran los resortes de gas a la estructura donde se van a utilizar.

Código De La Serie: SR6480

Muelles de gas - Potencia ajustable

Los resortes de gas de fuerza ajustable se utilizan mucho en industrias como la médica, laboratorios, mobiliario, automoción y de equipamiento industrial para abrir, regular, bascular y cerrar. Estos resortes se pueden ajustar a la necesidad exacta sin cálculos adicionales, simplemente se desgasifican en la aplicación a la especificación requerida.

Código De La Serie: SR5487

Resortes de gas de bloqueo

Nuestra gama de soporte de gas de bloqueo incluye puntales de gas de bloqueo de seguridad y resortes de gas con bloqueo mediante válvula. Estos resortes son ideales para aplicaciones en las que los ajustes de control de movimiento requieren comodidad y seguridad, incluso cuando están bloqueados en posición. Se utilizan habitualmente en el campo de la medicina, los laboratorios y la industria del automóvil, así como en muebles y equipos industriales a la hora de abrir, cerrar, inclinar o amortiguar.

Los resortes de seguridad cuentan con una cubierta. ‌Elimina la necesidad de varillas de seguridad independientes en las operaciones de asistencia de elevación críticas. Cuando se extienden completamente, se bloquean de forma positiva, lo que protege al operario del riesgo de lesiones en caso de sobrecarga o mal uso. La cubierta debe presionarse con fuerza para liberar el bloqueo y garantizar un funcionamiento seguro. Proporcionan una oferta autónoma y sin mantenimiento y se suministran por pares. La varilla está fabricada en acero y los accesorios en poliamida y acero.

Los resortes de gas con bloqueo mediante válvula funcionan igual que los puntales de gas convencionales, pero además incluyen una válvula de bloqueo interna especial, que permite bloquearlo en cualquier posición. Este mecanismo de bloqueo solo permite que el soporte se mueva mientras el pasador de liberación, situado en el extremo del vástago del pistón, está presionado. Las aplicaciones típicas de los resortes de gas con bloqueo mediante válvula incluyen ajuste de altura y ángulo de los asientos en aviones, autobuses, trenes y otros transportes especializados. También proporcionan un ajuste controlado para camas de hospital, camillas de fisioterapia y sillas de ruedas, además de actuar como elevadores de altura en escritorios. Disponibles en carbono y acero inoxidable. Permite el manejo con una sola mano.

  • Seguro y fácil de usar
  • Sin mantenimiento
  • ‌Unidad autónoma.

Soportes de gas - Potencia fija

Los soportes de gas de potencia fija son adecuados para aplicaciones como paneles de acceso, puertas de capó y ventanas de escotilla. Los soportes de gas son autónomos por lo que no requieren ninguna energía externa.

Código De La Serie: SR6482