Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Protectores de bridas de cara completa

 (6 conjuntos de productos)

Los protectores de bridas son cruciales para evitar daños en las caras de las bridas, ofreciendo una protección completa contra la humedad, la penetración y la exposición al calor. Estos problemas son especialmente importantes de evitar durante la fabricación, el transporte y el almacenamiento.

Tipos de Protectores de Bridas de Cara Completa

  • Adhesivo: Con un diseño de despegar y pegar, estos protectores tienen un respaldo adhesivo que se adhiere de manera segura y no deja residuos en condiciones típicas.

  • Agujero de Pernos: Estos discos protectores ofrecen una protección económica de cara completa para la superficie de sellado expuesta de la brida. Están diseñados con múltiples agujeros para coincidir con el diámetro de los agujeros de pernos de la brida y su círculo de pernos.

  • Protectores de Cara: Funcionan como escudos para las bridas, protegiéndolas del polvo, la humedad, la pintura y el arenado. El diseño cónico garantiza una fuerte adhesión al collarín de la tubería, eliminando la necesidad de sujetadores.

  • De Cara Completa con Espárragos: Estos protectores proporcionan cobertura completa de la cara y el orificio para aplicaciones de alta presión. Las lengüetas encajan de forma segura en los agujeros de pernos de la brida, asegurando un ajuste apretado.

  • Cubiertas para Bridas: Perfectas para proteger bridas con recubrimiento interno, estas cubiertas brindan una protección completa en todo el contorno de la brida. Su diseño flexible y duradero las hace adecuadas para todo tipo de caras de bridas y para proteger los agujeros de pernos.

  • Tapones de Retención de Bridas: Estos tapones aseguran de manera efectiva los discos protectores de cara completa y los protectores de agujeros de pernos en la superficie de la brida de la tubería.

La implementación de estas soluciones de protección de bridas garantiza que las bridas permanezcan intactas y funcionales durante procesos clave como el transporte y el almacenamiento.


Disco de protección de bridas

Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.

Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.

La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.

  • Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. Se fijan fácilmente con abrazaderas y, cuando es necesario, con otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
  • Estos discos protectores ofrecen protección completa y económica para la superficie de sellado expuesta de las bridas.
  • Tienen un diseño especial con varios orificios para encajar con el diámetro del orificio del perno para las bridas y el círculo del perno.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172

Protectores de brida completa adhesivos

Los protectores de reborde de cara completa adhesivos presentan un diseño de despegar y pegar para facilitar su aplicación. Se adhieren con seguridad y no dejan residuos. Cumple los requisitos de ANSI B1 y ASME B16.47. Están clasificados en 150 lb.

  • Los protectores de bridas de cara completa tienen soporte adhesivo, con un diseño fácil de despegar y pegar.
  • El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.
  • Cumple llos estándares ANSI B16.5 y ASME B16.47, con una clasificación de 15 libras (lb).
Material: PE Color: Negro Código De La Serie: SR1373

Protectores de cara - Cilíndricos

Los protectores faciales son protectores que cubren las bridas de los contaminantes y la pintura. Su forma cónica garantiza una firme adherencia al cuello del tubo. Compatible con bridas DIN y ANSI.

  • Protectores de cara duraderos que actúan como barrera para proteger las bridas de la suciedad, la humedad, la pintura y el granallado.
  • ‌No requiere fijaciones.
  • Material duradero.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SR1354

Tapas de brida

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Tapones de retención protectores de reborde

Los tapones retenedores de los protectores de bridas fijan los discos protectores de bridas a los conjuntos de bridas de tuberías. Presenta un diseño de doble función que combina la protección de la brida y la capacidad de retención.Los tapones de retención protectores de reborde aseguran los discos protectores totales (se venden por separado) a la superficie de la brida.

  • Inserte el tapón a través del protector de reborde y directamente en los orificios del perno.
  • Se recomienda el uso de cuatro tapones para cada disco protector total.
Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SRFLS

Protectores de bridas de alta presión

Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.

Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos. La gama tiene opciones que ofrecen protección para los códigos SAE 61 (3000 - 5000 PSI) y 62 (6000 PSI).

  • Proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión.
  • Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.
  • Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos.
Material: PEBD, PE, PP Color: Rojo, Azul, Amarillo Código De La Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000