Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Rieles lineales

 (5 conjuntos de productos)

Los raíles lineales, también conocidos como guías lineales, son un sistema fundamental a la hora de facilitar el movimiento y proporcionar soporte para la carga del equipo de forma lineal, ya sea en orientación vertical u horizontal. Dentro de nuestra selección, encontrará una diversa gama de componentes lineales, que incluye:

Raíles lineales en miniatura - Diseñados para un posicionamiento lineal preciso y repetible, estos raíles compactos son inestimables para aplicaciones científicas. No solo ahorran espacio, sino que también resultan rentables.

Raíles guía lineales - Los raíles guía de cadena de bolas son un elemento básico en varios sectores, especialmente en la construcción de maquinaria, debido a su excepcional precisión y capacidad para manejar cargas pesadas. Ofrecen un movimiento lineal constante e impecable. Los transportes para guías de raíl cuentan con carriles de bolas de acero endurecido equipados con una jaula de bola distintiva.

Raíles guía lineales con canalizaciones - Elaborados con aluminio ligero, estos raíles guía ofrecen una impresionante reducción del 60 % del peso en comparación con sus homólogos de acero. Además, el aluminio presenta una encomiable resistencia a la corrosión. Las canalizaciones y los soportes de bola, construidos en acero o acero inoxidable, mejoran la durabilidad de estos raíles ligeros, garantizando que puedan soportar un uso riguroso.

Raíles de soporte de eje - Estos sistemas de soporte cuentan con sistemas de eje de acero endurecido o varillas de eje lineal resistentes a la corrosión fijadas a raíles de soporte de aleación de aluminio. Son compatibles con transportes con brida abierta y sin bridas.


Carriles de guía lineal de aluminio

Estas guías de rieles lineales con pistas de rodadura son una forma de cojinete de movimiento lineal que permite un movimiento lineal preciso y exacto. Suelen estar compuestas de un riel de base, un bloque deslizante y componentes rodantes. Los componentes rodantes se mueven sobre el riel de base endurecido y el bloque deslizante contiene los elementos rodantes y se acopla al componente móvil.

Estos rieles se utilizan en aplicaciones que requieren gran precisión, fricción baja y movimientos suaves. Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, vibración y fatiga.

En general, los carros se colocan en los carriles de manera individual. Para colocar el carro en los carriles, llévelo hacia los rieles y deslícelo sobre el riel. Se utiliza mucho en aplicaciones industriales que deben soportar cargas elevadas y requieren precisión, como dispositivos médicos, equipos de producción de semiconductores y equipos de automatización industrial.

  • Permite un movimiento lineal preciso y exacto.
  • Compuestas de un riel de base, un bloque deslizante y componentes rodantes.
  • Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, vibración y fatiga.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Rodillos cruzados con rieles

Estos juegos de rieles de rodillos cruzados son sistemas de movimiento lineal que proporcionan a las aplicaciones posicionamiento y una guía suave. Su diseño, que consiste en dos rieles paralelos con cojinetes de rodillos cruzados, permite un movimiento lineal de alta precisión y una extraordinaria capacidad de carga.

Distribuyen la carga de manera uniforme, lo que da lugar a una mínima deflexión y una gran repetibilidad, permitiendo un control del movimiento preciso. Gracias a su pequeña forma, son perfectos para aplicaciones donde el espacio está limitado o se requiere un diseño compacto.

Viene en cuatro rieles, cada uno de ellos con dos jaulas de rodillos y ocho pernos de cabeza. Son resistentes a la corrosión y pueden soportar temperaturas de -40 ºC a +80 ºC. Se utilizan en aplicaciones como automoción industrial, equipos médicos, herramientas para máquinas y defensa.

  • Son perfectos para aplicaciones donde el espacio está limitado o se requiere un diseño compacto.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -40 C y +80 C.
  • Viene en cuatro rieles, cada uno de ellos con dos jaulas de rodillos y ocho pernos de cabeza.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1000

Rieles lineales en miniatura

Estos rieles lineales en miniatura se utilizan para guiar y apoyar las cargas móviles. Ofrecen un movimiento lineal suave y preciso en sistemas pequeños. Incluyen un riel de base, un bloque deslizante y varios componentes rodantes. El riel de base se fija al armazón de la máquina y el bloque deslizante se desliza por él. Los componentes rodantes, conocidos como soportes de bola, sostienen el peso y disminuyen la fricción entre el bloque deslizante y el riel de base.

Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, la vibración y la fatiga. Como se trata de un sistema preciso, se debe montar sobre superficies preparadas con precisión.

El carro viene montado en bloques ficticios. Para instalarlo, lleve el carro hacia los rieles, muévalo fuera del bloque y colóquelo sobre el riel. Suelen ser más pequeños y ligeros que los rieles lineales normales, por lo que son excelentes para aplicaciones con limitaciones de espacio y peso, como aplicaciones científicas, equipos médicos o fabricación de semiconductores.

  • Suele ser más pequeño y ligero que los rieles lineales normales, por lo que es excelente para aplicaciones con limitaciones de espacio y peso.
  • Se debe montar sobre una superficie preparada con precisión.
  • Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, la vibración y la fatiga.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1012, SRL1010

Rieles de guía lineal

Estos rieles de guía lineal son un sistema de rodamiento de movimiento lineal utilizado para guiar y apoyar componentes móviles en sentido lineal. Los rieles de guía lineal incluyen dos componentes principales: un riel y un carro. El riel es una barra recta y larga fijada a una superficie permanente. El carro es un bloque móvil que se desliza sobre el riel. El carro incluye rodamientos que entran en contacto con el riel y ofrecen un movimiento lineal de baja fricción.

Estos rieles se utilizan en aplicaciones que requieren gran precisión, fricción baja y movimientos suaves. Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, vibración y fatiga.

En general, los carros se colocan en los carriles de manera individual. Para colocar el carro en los carriles, llévelo hacia los rieles y deslícelo sobre el riel. Se utiliza mucho en aplicaciones industriales que deben soportar cargas elevadas y requieren precisión, como dispositivos médicos, equipos de producción de semiconductores y equipos de automatización industrial.

  • Se utilizan para guiar y apoyar componentes móviles en sentido lineal.
  • Incluyen dos componentes: un riel y un carro.
  • Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, vibración y fatiga.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Rieles de soporte de eje

Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.

Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.

El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.

  • Utilizado para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales.
  • Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
  • Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, y soporta cargas elevadas y movimiento repetitivo.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012