Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Bisagras ocultas

 (3 conjuntos de productos)

Las bisagras ocultas, también llamadas ocultas o invisibles, cumplen una doble función al aunar ventajas estéticas y prácticas. Estas bisagras están diseñadas para quedar enrasadas con la puerta, ocultando su ubicación. El objetivo principal de las bisagras ocultas es crear una superficie sin juntas a lo largo del borde exterior de la puerta. En la práctica, las bisagras ocultas ofrecen ventajas de ahorro de espacio al permitir que las puertas se abran completamente sin interferencias. Esto es especialmente valioso en espacios reducidos, donde las bisagras tradicionales podrían restringir el giro de la puerta.

Además, muchas bisagras ocultas vienen con funciones de ajuste, que permiten a los usuarios afinar la alineación de las puertas para conseguir un ajuste preciso y garantizar un funcionamiento sin problemas a lo largo del tiempo.

Ventajas de las bisagras ocultas

  • No pueden manipularse, ya que la ubicación de las bisagras no puede determinarse desde el exterior
  • Múltiples ángulos de instalación y apertura disponibles
  • Permiten que las puertas y los marcos queden enrasados y no añaden superficies salientes en el exterior, lo que proporciona seguridad y elimina riesgos de daños
  • Con frecuencia, las puertas pueden desmontarse por completo sin necesidad de separar los componentes de las bisagras ni de la puerta ni del marco, gracias a la funcionalidad de estas bisagras.
  • Consiga mejores índices de IP en el diseño de sus paneles al elegir bisagras ocultas

Si desea más información, consulte nuestra guía en el Centro de información:

Cómo medir bisagras


Bisagras ocultas - Atornillables

La gama de bisagras ocultas atornilladas es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Se montan con tornillos y tienen un pasador extraíble que permite elevar la puerta del marco para facilitar el acceso. Están disponibles en varios materiales y ángulos de rotación para adaptarse a numerosas aplicaciones.

Código De La Serie: SR5468

Bisagras ocultas - Extraíbles

Bisagras ocultas que se pueden colocar tanto a la derecha como a la izquierda. Ideales para cabinas y cubiertas de maquinaria. Múltiples tipos disponibles en acero zincado o en acero inoxidable AISI 304.

Código De La Serie: SR5510

Bisagras ocultas - Soldadas

La gama de bisagras ocultas atornilladas/soldadas son adecuadas para aplicaciones de alta resistencia y ofrecen una solución de montaje en dos piezas con la pieza del marco atornillada y la pieza de la puerta montada con tuerca al perno soldado en la puerta. El uso de un pasador permite la extracción de la puerta para facilitar el acceso. Son adecuadas para usar a mano izquierda y derecha.

Código De La Serie: SR5545