Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Asas giratorias

 (2 conjuntos de productos)

Un mango giratorio, frecuentemente utilizado en aplicaciones industriales y recintos, es un tipo de mecanismo de mango que permite la apertura y cierre de puertas o paneles. Típicamente consta de un mango que gira alrededor de un punto fijo, facilitando una operación ergonómica. El mango giratorio se utiliza comúnmente para asegurar recintos, habitáculos o carcasas de equipos.

Nuestra gama de mangos giratorios incluye cerraduras de mango giratorio miniatura y cerraduras de mango giratorio que se utilizan en la industria industrial y de la construcción. Son la opción ideal cuando la facilidad de acceso es clave.


Mini Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.

A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Key Locking and Padlocking options
  • Material: Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: Matt, E-Coat, Sand Blasting Chrome Plated, Bright Chrome and Powder Coating
  • Colours: Chrome, Black and Natural


Series Code :SR5537

Código De La Serie: SR5537