Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.
Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos. La gama tiene opciones que ofrecen protección para los códigos SAE 61 (3000 - 5000 PSI) y 62 (6000 PSI).
Material: PEBD, PE, PP Color: Rojo, Azul, Amarillo Código De La Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | D | Material | Índice de presión de clase | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1913 € - 0,2976 € | 99 En stock |
Rojo
|
1.000 in
25.4 mm
|
PEBD
|
6000
|
4 - De alta resistencia
|
||
0,5201 € - 0,5779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
5.000 in
127 mm
|
PEBD
|
3000
|
4 - De alta resistencia
|
||
0,2119 € - 0,3297 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
1.500 in
38.1 mm
|
PEBD
|
3000
|
4 - De alta resistencia
|
||
0,1661 € - 0,2584 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
0.500 in
12.7 mm
|
PEBD
|
3000
|
4 - De alta resistencia
|
||
0,2122 € - 0,3301 € | 70 En stock |
Azul
|
1.250 in
31.8 mm
|
PEBD
|
3000
|
4 - De alta resistencia
|
||
0,2183 € - 0,3396 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
1.250 in
31.8 mm
|
PEBD
|
3000
|
4 - De alta resistencia
|
||
0,1804 € - 0,2807 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
1.000 in
25.4 mm
|
PEBD
|
3000
|
4 - De alta resistencia
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar