Estas abrazaderas para cables planos son fáciles de instalar debido a su diseño de aplicación a presión. La tapa con bisagra garantiza que los cables permanezcan organizados sin que la abrazadera los tense. Disponible en diferentes configuraciones dependiendo de sus necesidades.
Código De La Serie: SR2169
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura de la base | Material | Longitud de la base | Método de montaje | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0902 € - 1,0902 € | 1488 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
1.791 in
45.5 mm
|
Adhesivo
|
||
1,0902 € - 1,0902 € | 200 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Adhesivo
|
||
0,1997 € - 0,2103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.984 in
75.8 mm
|
Tornillo
|
||
6,1237 € - 6,4477 € | 300 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Adhesivo
|
||
1,1524 € - 1,1524 € | 527 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Adhesivo
|
||
1,1524 € - 1,1524 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
1.776 in
45.1 mm
|
Adhesivo
|
||
1,5769 € - 1,6595 € | 2402 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Adhesivo
|
||
1,1129 € - 1,1714 € | 19278 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.063 in
27.0 mm
|
Adhesivo
|
||
5,8311 € - 6,1446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
1.776 in
45.1 mm
|
Adhesivo
|
||
1,1524 € - 1,1524 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Adhesivo
|
||
0,2592 € - 0,2727 € | 12257 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.984 in
75.8 mm
|
Adhesivo
|
||
1,0902 € - 1,0902 € | 570 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Adhesivo
|
||
7,3568 € - 7,7435 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Adhesivo
|
||
0,5413 € - 0,5695 € | 900 En stock |
1 in
25.4 mm
|
PA
|
7.063 in
179.4 mm
|
Adhesivo
|
||
1,0902 € - 1,0902 € | 1053 En stock |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
1.776 in
45.1 mm
|
Adhesivo
|
||
5,9356 € - 6,2491 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
1.791 in
45.5 mm
|
Adhesivo
|
||
1,1524 € - 1,1524 € | 600 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
1.791 in
45.5 mm
|
Adhesivo
|
||
1,0902 € - 1,0902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
3.079 in
78.2 mm
|
Adhesivo
|
||
0,2696 € - 0,2832 € | 20844 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
5.059 in
128.5 mm
|
Tornillo
|
||
1,2812 € - 1,3491 € | 2370 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
2.409 in
61.2 mm
|
Adhesivo
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar