Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación

En stock

Estas abrazaderas para cables planos son fáciles de instalar debido a su diseño de aplicación a presión. La tapa con bisagra garantiza que los cables permanezcan organizados sin que la abrazadera los tense. Disponible en diferentes configuraciones dependiendo de sus necesidades.

Código De La Serie: SR2169

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura de la base Material Longitud de la base Método de montaje Compra
0,2592 € - 0,2727 € 12257 En stock
25.0 mm
PA
75.8 mm
Adhesivo
0,1997 € - 0,2103 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
PA
75.8 mm
Tornillo
1,1524 € - 1,1524 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.9 mm
PA
45.1 mm
Adhesivo
1,1524 € - 1,1524 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
PA
77.2 mm
Adhesivo
1,2537 € - 1,2537 € 157 En stock
18.9 mm
PA
78.2 mm
Adhesivo
1,0902 € - 1,0902 € 1053 En stock
18.9 mm
PA
45.1 mm
Adhesivo
1,0902 € - 1,0902 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.9 mm
PA
78.2 mm
Adhesivo
0,2696 € - 0,2832 € 20844 En stock
25.0 mm
PA
128.5 mm
Tornillo
0,488 € - 0,5131 € 9442 En stock
25.4 mm
PA
179.4 mm
Tornillo
1,1524 € - 1,1524 € 527 En stock
19.1 mm
PA
53.0 mm
Adhesivo
1,0902 € - 1,0902 € 200 En stock
19.1 mm
PA
77.2 mm
Adhesivo
0,3532 € - 0,372 € 401 En stock
25.0 mm
PA
128.5 mm
Adhesivo
1,2812 € - 1,3491 € 2370 En stock
15.0 mm
PA
61.2 mm
Adhesivo
1,1129 € - 1,1714 € 19278 En stock
10.0 mm
PA
27.0 mm
Adhesivo
1,5769 € - 1,6595 € 2402 En stock
15.8 mm
PA
67.0 mm
Adhesivo
1,0523 € - 1,1082 € 33970 En stock
10.0 mm
PA
36.5 mm
Adhesivo
1,393 € - 1,4661 € 3999 En stock
18.6 mm
PA
45.0 mm
Adhesivo
1,7608 € - 1,8538 € 75 En stock
18.8 mm
PA
78.4 mm
Adhesivo
5,9356 € - 6,2491 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
PA
45.5 mm
Adhesivo
1,1524 € - 1,1524 € 600 En stock
19.1 mm
PA
45.5 mm
Adhesivo
  • de 4
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 29.7 mm 75.8 mm PA

10022825

Rango de precios
0,2727 € - 0,2592 €

Niveles de existencias
12257 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    75.8 mm
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Anchura interior
    29.7 mm
  • Anchura del cable
    29.7 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Tornillo 29.7 mm 75.8 mm PA

10022818

Rango de precios
0,2103 € - 0,1997 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    75.8 mm
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Anchura interior
    29.7 mm
  • Anchura del cable
    29.7 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 31.5 mm 45.1 mm PA

10006016

Rango de precios
1,1524 € - 1,1524 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    45.1 mm
  • Anchura de la base
    18.9 mm
  • Anchura interior
    31.5 mm
  • Anchura del cable
    31.5 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 63.2 mm 77.2 mm PA

10006078

Rango de precios
1,1524 € - 1,1524 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    77.2 mm
  • Anchura de la base
    19.1 mm
  • Anchura interior
    63.2 mm
  • Anchura del cable
    63.2 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 64.6 mm 78.2 mm PA

10006092

Rango de precios
1,2537 € - 1,2537 €

Niveles de existencias
157 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    78.2 mm
  • Anchura de la base
    18.9 mm
  • Anchura interior
    64.6 mm
  • Anchura del cable
    64.6 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 31.5 mm 45.1 mm PA

10006009

Rango de precios
1,0902 € - 1,0902 €

Niveles de existencias
1053 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    45.1 mm
  • Anchura de la base
    18.9 mm
  • Anchura interior
    31.5 mm
  • Anchura del cable
    31.5 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 64.6 mm 78.2 mm PA

10006085

Rango de precios
1,0902 € - 1,0902 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    78.2 mm
  • Anchura de la base
    18.9 mm
  • Anchura interior
    64.6 mm
  • Anchura del cable
    64.6 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Tornillo 56.5 mm 128.5 mm PA

10022832

Rango de precios
0,2832 € - 0,2696 €

Niveles de existencias
20844 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    128.5 mm
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Anchura interior
    56.5 mm
  • Anchura del cable
    56.5 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Tornillo 82.8 mm 179.4 mm PA

10022856

Rango de precios
0,5131 € - 0,488 €

Niveles de existencias
9442 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    179.4 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Anchura interior
    82.8 mm
  • Anchura del cable
    82.8 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 39.3 mm 53.0 mm PA

10006054

Rango de precios
1,1524 € - 1,1524 €

Niveles de existencias
527 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    53.0 mm
  • Anchura de la base
    19.1 mm
  • Anchura interior
    39.3 mm
  • Anchura del cable
    39.3 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 63.2 mm 77.2 mm PA

10006061

Rango de precios
1,0902 € - 1,0902 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    77.2 mm
  • Anchura de la base
    19.1 mm
  • Anchura interior
    63.2 mm
  • Anchura del cable
    63.2 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 56.5 mm 128.5 mm PA

10022849

Rango de precios
0,372 € - 0,3532 €

Niveles de existencias
401 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    128.5 mm
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Anchura interior
    56.5 mm
  • Anchura del cable
    56.5 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 55.8 mm 61.2 mm PA

10175590

Rango de precios
1,3491 € - 1,2812 €

Niveles de existencias
2370 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    61.2 mm
  • Anchura de la base
    15.0 mm
  • Anchura interior
    55.8 mm
  • Anchura del cable
    55.8 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 22.0 mm 27.0 mm PA

10175606

Rango de precios
1,1714 € - 1,1129 €

Niveles de existencias
19278 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    27.0 mm
  • Anchura de la base
    10.0 mm
  • Anchura interior
    22.0 mm
  • Anchura del cable
    22.0 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 54.0 mm 67.0 mm PA

10035931

Rango de precios
1,6595 € - 1,5769 €

Niveles de existencias
2402 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    67.0 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Anchura interior
    54.0 mm
  • Anchura del cable
    54.0 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 29.3 mm 36.5 mm PA

10175583

Rango de precios
1,1082 € - 1,0523 €

Niveles de existencias
33970 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    36.5 mm
  • Anchura de la base
    10.0 mm
  • Anchura interior
    29.3 mm
  • Anchura del cable
    29.3 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 32.0 mm 45.0 mm PA

10175569

Rango de precios
1,4661 € - 1,393 €

Niveles de existencias
3999 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    45.0 mm
  • Anchura de la base
    18.6 mm
  • Anchura interior
    32.0 mm
  • Anchura del cable
    32.0 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 65.2 mm 78.4 mm PA

10175576

Rango de precios
1,8538 € - 1,7608 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    78.4 mm
  • Anchura de la base
    18.8 mm
  • Anchura interior
    65.2 mm
  • Anchura del cable
    65.2 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 31.5 mm 45.5 mm PA

10007624

Rango de precios
6,2491 € - 5,9356 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    45.5 mm
  • Anchura de la base
    19.1 mm
  • Anchura interior
    31.5 mm
  • Anchura del cable
    31.5 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Adhesivo 31.6 mm 45.5 mm PA

10006030

Rango de precios
1,1524 € - 1,1524 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    45.5 mm
  • Anchura de la base
    19.1 mm
  • Anchura interior
    31.6 mm
  • Anchura del cable
    31.6 mm