Menu Search

Abrazaderas - Montaje adhesivo/atornillable, correa y hebilla

En stock

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Material: PA Color: Negro, Gris Series Code:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio Diámetro máximo del cable compatible Compra
10177778 1,4588 € - 1,5351 € 13162 En stock
5.2 mm
25.4 mm
10177815 0,8977 € - 0,9447 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2 mm
50.8 mm
0,2955 € - 0,3114 € 4409 En stock
17.0 mm
2,7598 € - 2,9051 € 3209 En stock
5.1 mm
25.4 mm
0,2955 € - 0,3114 € 2910 En stock
14.0 mm
0,2562 € - 0,2696 € Solicite el plazo de entrega aquí
4,0076 € - 4,2187 € 71 En stock
5.1 mm
50.8 mm
2,8643 € - 3,0159 € 298 En stock
5.1 mm
38.1 mm
2,0764 € - 2,1851 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.1 mm
38.1 mm
Cinta de montaje Adhesivo 25.4 mm PA Negro

10177778

Rango de precios
1,5351 € - 1,4588 €

Niveles de existencias
13162 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Screw-On
  • Longitud de la base
    27.9 mm
  • Anchura de la base
    27.9 mm
Cinta de montaje Adhesivo 50.8 mm PA Negro

10177815

Rango de precios
0,9447 € - 0,8977 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Screw-On
  • Longitud de la base
    27.9 mm
  • Anchura de la base
    27.9 mm
Abrazadera atornillada 17.0 mm PA Gris

10116609

Rango de precios
0,3114 € - 0,2955 €

Niveles de existencias
4409 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    A presión
  • Longitud de la base
    18.0 mm
  • Anchura de la base
    14.8 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    15.0 - 17.0 mm
Cinta de montaje Adhesivo 25.4 mm 5.1 mm PA Negro

10177785

Rango de precios
2,9051 € - 2,7598 €

Niveles de existencias
3209 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    27.9 mm
  • Anchura de la base
    27.9 mm
Abrazadera atornillada 14.0 mm PA Gris

10116593

Rango de precios
0,3114 € - 0,2955 €

Niveles de existencias
2910 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    A presión
  • Longitud de la base
    18.0 mm
  • Anchura de la base
    14.8 mm
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.0 - 14.0 mm
Abrazadera atornillada PA Gris

10116586

Rango de precios
0,2696 € - 0,2562 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    A presión
  • Altura general
    4.0 mm
  • Anchura general
    18.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cinta de montaje Adhesivo 50.8 mm 5.1 mm PA Negro

10177822

Rango de precios
4,2187 € - 4,0076 €

Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    27.9 mm
  • Anchura de la base
    27.9 mm
Cinta de montaje Adhesivo 38.1 mm 5.1 mm PA Negro

10177808

Rango de precios
3,0159 € - 2,8643 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    27.9 mm
  • Anchura de la base
    27.9 mm
Cinta de montaje Adhesivo 38.1 mm PA Negro

10177792

Rango de precios
2,1851 € - 2,0764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Screw-On
  • Longitud de la base
    27.9 mm
  • Anchura de la base
    27.9 mm