Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.
Código De La Serie: SR1825
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Método de montaje | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5283 € - 0,5561 € | 2804 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Negro
|
250.0 kg
250.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,2326 € - 0,2448 € | 9000 En stock |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,1121 € - 0,118 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,2943 € - 0,3098 € | 5108 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,2404 € - 0,2531 € | 8000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,0555 € - 0,0584 € | 7446 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Tornillo
|
||
0,3377 € - 0,3554 € | 6783 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Negro
|
40 lbs
18.1 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,1223 € - 0,1287 € | 171390 En stock |
0.26 in
6.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Ajustable a presión
|
||
10036853 | 0,2615 € - 0,2752 € | 328186 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Natural
|
18 lbs
8.2 kg
|
Ajustable a presión
|
|
0,04 € - 0,0643 € | 40657 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Natural
|
18 lbs
8.2 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,1459 € - 0,1535 € | 2184 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,2562 € - 0,2697 € | 3237 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
Tornillo
|
||
0,2247 € - 0,2365 € | 300228 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Montaje a presión
|
||
0,0756 € - 0,0795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Tornillo
|
||
0,3193 € - 0,3361 € | 10119 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Natural
|
18 lbs
8.2 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,1259 € - 0,1325 € | 48 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Tornillo
|
||
0,2392 € - 0,2517 € | 562 En stock |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,3521 € - 0,3707 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,1093 € - 0,115 € | 37732 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,114 € - 0,138 € | 11548 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Natural
|
18 lbs
8.2 kg
|
Ajustable a presión
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar