Menu Search

Abrazaderas para montaje de cables

En stock

Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.

Código De La Serie: SR1825

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Método de montaje Compra
0,3075 € - 0,3236 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Negro
55.0 kg
Tornillo
0,1366 € - 0,1438 € 3156 En stock
6.8 mm
43.0 mm
198.0 mm
Natural
22.7 kg
Ajustable a presión
0,1048 € - 0,1104 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
Negro
22.0 kg
Tornillo
0,1459 € - 0,1535 € 792 En stock
5.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Natural
22.0 kg
Ajustable a presión
0,0927 € - 0,0976 € 977929 En stock
6.4 mm
23.0 mm
198.0 mm
Natural
22.7 kg
Ajustable a presión
0,1813 € - 0,1909 € 37 En stock
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Natural
8.0 kg
Ajustable a presión
0,4678 € - 0,4924 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Negro
18.0 kg
Tornillo
10245811 0,7963 € - 0,8381 € 636 En stock
22.0 mm
Natural
Adhesivo
0,8856 € - 0,9323 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
19.1 mm
117.1 mm
Negro
8.2 kg
Roscado y adhesivo
Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
185.0 mm
Amarillo
18.1 kg
Ajustable a presión
0,118 € - 0,1242 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
168.3 mm
Negro
13.0 kg
Ajustable a presión
0,2312 € - 0,2434 € 17526 En stock
4.8 mm
31.8 mm
160.0 mm
Natural
13.6 kg
Ajustable a presión
0,3521 € - 0,3707 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
Natural
13.6 kg
Ajustable a presión
0,0756 € - 0,0795 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
40.0 mm
155.0 mm
Negro
22.0 kg
Tornillo
0,3193 € - 0,3361 € 10119 En stock
6.4 mm
28.5 mm
118.6 mm
Natural
8.2 kg
Ajustable a presión
0,2392 € - 0,2517 € 562 En stock
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
Natural
13.0 kg
Ajustable a presión
0,0628 € - 0,0661 € 1300 En stock
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Natural
22.0 kg
Tornillo
0,2378 € - 0,2504 € 46 En stock
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Negro
22.0 kg
Tornillo
0,2588 € - 0,2724 € 1026 En stock
6.4 mm
31.8 mm
180.7 mm
Natural
13.6 kg
Ajustable a presión
0,1011 € - 0,1064 € 77923 En stock
31.8 mm
160.7 mm
Negro
13.0 kg
Ajustable a presión
  • de 5
Brida para cables 370.0 mm 102.0 mm PA Negro

10247983

Rango de precios
0,3236 € - 0,3075 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
Brida para cables 198.0 mm 43.0 mm PA Natural

10037072

Rango de precios
0,1438 € - 0,1366 €

Niveles de existencias
3156 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Diámetro del orificio compatible
    6.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.7 kg
Brida para cables 205.0 mm 60.0 mm PA Negro

10247778

Rango de precios
0,1104 € - 0,1048 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
Brida para cables 203.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253748

Rango de precios
0,1535 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
792 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    5.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
Brida para cables 198.0 mm 23.0 mm PA Natural

10037102

Rango de precios
0,0976 € - 0,0927 €

Niveles de existencias
977929 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.7 kg
Brida para cables 202.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253762

Rango de precios
0,1909 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 398.0 mm 122.0 mm PA Negro

10247990

Rango de precios
0,4924 € - 0,4678 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
Abrazadera ajustable Adhesivo PA Natural

10245811

Rango de precios
0,8381 € - 0,7963 €

Niveles de existencias
636 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de diámetro del haz de cables
    22.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 117.1 mm 19.1 mm PA Negro

10036235

Rango de precios
0,9323 € - 0,8856 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Método de montaje
    Roscado y adhesivo
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.2 kg
  • Longitud general
    117.1 mm
Brida para cables 185.0 mm 40.0 mm PA Amarillo

10108406


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.1 kg
  • Longitud general
    185.0 mm
Brida para cables 168.3 mm 31.8 mm PA Negro

10036952

Rango de precios
0,1242 € - 0,118 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
  • Longitud general
    168.3 mm
Brida para cables 160.0 mm 31.8 mm PA Natural

10036990

Rango de precios
0,2434 € - 0,2312 €

Niveles de existencias
17526 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
Brida para cables 173.0 mm 31.8 mm PA Natural

10036976

Rango de precios
0,3707 € - 0,3521 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
Brida para cables 155.0 mm 40.0 mm PA Negro

10247952

Rango de precios
0,0795 € - 0,0756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
Brida para cables 118.6 mm 28.5 mm PA Natural

10036228

Rango de precios
0,3361 € - 0,3193 €

Niveles de existencias
10119 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.2 kg
Brida para cables 152.5 mm 37.0 mm PA Natural

10247921

Rango de precios
0,2517 € - 0,2392 €

Niveles de existencias
562 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    5.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
Brida para cables 171.5 mm 40.0 mm PA Natural

10247761

Rango de precios
0,0661 € - 0,0628 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
Brida para cables 300.0 mm 85.0 mm PA Negro

10247976

Rango de precios
0,2504 € - 0,2378 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
Brida para cables 180.7 mm 31.8 mm PA Natural

10037027

Rango de precios
0,2724 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
1026 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.6 kg
Brida para cables 160.7 mm 31.8 mm PA Negro

10036907

Rango de precios
0,1064 € - 0,1011 €

Niveles de existencias
77923 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
  • Longitud general
    160.7 mm