Las abrazaderas termoestabilizadas ofrecen un rango de funcionamiento más amplio en entornos difíciles. Las abrazaderas de esta gama vienen en material UL-V2 o resistente a los rayos UV, apto para su uso en exteriores.
Código De La Serie: SR1817
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0411 € - 0,0433 € | 259401 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0271 € - 0,0284 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0703 € - 0,074 € | 982 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0498 € - 0,0525 € | 5793 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0252 € - 0,0264 € | 22666 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,018 € - 0,0189 € | 452983 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
10036846 | 0,1015 € - 0,1069 € | 50083 En stock |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
0,3298 € - 0,3471 € | 148344 En stock |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0513 € - 0,054 € | 262739 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,069 € - 0,0726 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0713 € - 0,075 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,3526 € - 0,3712 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
0,0687 € - 0,0723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
0,0387 € - 0,0408 € | 955 En stock |
1 in
25.4 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
|
||
0,0495 € - 0,0521 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
|
||
0,0632 € - 0,0666 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
68946 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar