Menu Search

Anillos de seguridad de acero inoxidable

En producción

Estos anillos de seguridad de acero inoxidable en forma de C se utilizan para sujetar y fijar de forma segura soportes, engranajes y otros componentes a ejes o en orificios.

Tienen una buena resistencia a la corrosión, durabilidad y fuerza, por lo que son adecuados para usarse en entornos extremos o zonas con humedad o productos químicos.

Sencillos de instalar y extraer, lo que hace que las operaciones de montaje y mantenimiento resulten más fáciles y eficaces. Se suelen utilizar en los sectores de automoción, industrial y fabricación.

  • Sujetan y fijan soportes, engranajes y otros componentes a ejes o en orificios.
  • Adecuados para usarse en entornos extremos o zonas con humedad o productos químicos.
  • Se utilizan en los sectores de automoción, industrial y fabricación.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRR3447

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 d4 h1 d2 h2 d5 min d1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
5.6
7.5
2.7
5.7
1.3
1.15
6.0
Solicite el plazo de entrega aquí
18.5
16.2
4.0
19.0
2.6
2.0
20.0
Solicite el plazo de entrega aquí
3.7
6.2
2.5
4.8
1.1
1.0
5.0
Solicite el plazo de entrega aquí
14.7
12.2
3.7
15.2
2.2
1.7
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
7.7
3.3
11.5
1.8
1.7
12.0
Solicite el plazo de entrega aquí
7.4
9.6
3.2
7.6
1.5
1.2
8.0
Solicite el plazo de entrega aquí
9.3
12.7
3.3
9.6
1.8
1.7
10.0
CirClip 6.0 5.7 0.8 Acero inoxidable 303

20212780


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.0
  • d2
    5.7
  • d3
    5.6
  • d4
    7.5
  • d5 min
    1.15
CirClip 20.0 19.0 1.3 Acero inoxidable 303

20212834


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    20.0
  • d2
    19.0
  • d3
    18.5
  • d4
    16.2
  • d5 min
    2.0
CirClip 5.0 4.8 0.7 Acero inoxidable 303

20212773


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.0
  • d2
    4.8
  • d3
    3.7
  • d4
    6.2
  • d5 min
    1.0
CirClip 16.0 15.2 1.1 Acero inoxidable 303

20212827


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    16.0
  • d2
    15.2
  • d3
    14.7
  • d4
    12.2
  • d5 min
    1.7
CirClip 12.0 11.5 1.1 Acero inoxidable 303

20212810


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    12.0
  • d2
    11.5
  • d3
    11.0
  • d4
    7.7
  • d5 min
    1.7
CirClip 8.0 7.6 1.1 Acero inoxidable 303

20212797


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.0
  • d2
    7.6
  • d3
    7.4
  • d4
    9.6
  • d5 min
    1.2
CirClip 10.0 9.6 1.1 Acero inoxidable 303

20212803


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    10.0
  • d2
    9.6
  • d3
    9.3
  • d4
    12.7
  • d5 min
    1.7