Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
494 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0804 € - 0,0846 € 3815 En stock
Natural
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0698 € - 0,0734 € 78000 En stock
Natural
PA
4.2 mm
10.0 mm
1.2 mm
0,3801 € - 0,4002 € 27380 En stock
Natural
PA
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0148 € - 0,0155 € 133000 En stock
Natural
PA
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0804 € - 0,0846 € 30529 En stock
Natural
PA
0,0827 € - 0,0871 € 59158 En stock
Natural
PA
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
10042304 0,0669 € - 0,0705 € 31055 En stock
Natural
PA
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
10041987 0,0159 € - 0,0167 € 121868 En stock
Natural
PA
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,833 € - 0,8769 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PA
25.0 mm
49.0 mm
4.0 mm
0,0437 € - 0,046 € 38836 En stock
Natural
PA
6.4 mm
11.0 mm
1.5 mm
0,0268 € - 0,0268 € 16772 En stock
Negro
PA
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0806 € - 0,0848 € 17249 En stock
Natural
PA
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,0847 € - 0,0891 € 2882 En stock
Natural
PA
12.2 mm
24.0 mm
1.3 mm
0,0738 € - 0,0777 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PA
6.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0127 € - 0,0134 € 500 En stock
Natural
PA
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1761 € - 0,1854 € 20 En stock
Natural
PC
6.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,1428 € - 0,1503 € 176424 En stock
Natural
PA
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,019 € - 0,02 € 175431 En stock
Natural
PA
8.0 mm
10.0 mm
2.5 mm
0,0156 € - 0,0164 € 51958 En stock
Natural
PA
4.3 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,2322 € - 0,2444 € 34963 En stock
Natural
PA
3.2 mm
8.1 mm
1.5 mm
  • de 25
Arandela 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10055939

Rango de precios
0,0846 € - 0,0804 €

Niveles de existencias
3815 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.2 mm 10.0 mm 1.2 mm PA

10184226

Rango de precios
0,0734 € - 0,0698 €

Niveles de existencias
78000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10184288

Rango de precios
0,4002 € - 0,3801 €

Niveles de existencias
27380 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10267028

Rango de precios
0,0155 € - 0,0148 €

Niveles de existencias
133000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.1 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de retención 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10056202

Rango de precios
0,0846 € - 0,0804 €

Niveles de existencias
30529 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana antipérdidas
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Arandela 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm PA

10309261

Rango de precios
0,0871 € - 0,0827 €

Niveles de existencias
59158 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.3 mm
  • Diámetro exterior
    4.8 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10042304

Rango de precios
0,0705 € - 0,0669 €

Niveles de existencias
31055 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm PA

10041987

Rango de precios
0,0167 € - 0,0159 €

Niveles de existencias
121868 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 25.0 mm 49.0 mm 4.0 mm PA

10042090

Rango de precios
0,8769 € - 0,833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    25.0 mm
  • Diámetro exterior
    49.0 mm
  • Grosor
    4.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de retención 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm PA

10060087

Rango de precios
0,046 € - 0,0437 €

Niveles de existencias
38836 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    11.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana antipérdidas
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PA

10042113

Rango de precios
0,0268 € - 0,0268 €

Niveles de existencias
16772 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm PA

10069547

Rango de precios
0,0848 € - 0,0806 €

Niveles de existencias
17249 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm PA

10067949

Rango de precios
0,0891 € - 0,0847 €

Niveles de existencias
2882 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.3 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10135167

Rango de precios
0,0777 € - 0,0738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm PA

10103678

Rango de precios
0,0134 € - 0,0127 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela plana 6.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10219560

Rango de precios
0,1854 € - 0,1761 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm PA

10184486

Rango de precios
0,1503 € - 0,1428 €

Niveles de existencias
176424 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.8 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.0 mm 10.0 mm 2.5 mm PA

10383308

Rango de precios
0,02 € - 0,019 €

Niveles de existencias
175431 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.3 mm 7.0 mm 2.0 mm PA

10395790

Rango de precios
0,0164 € - 0,0156 €

Niveles de existencias
51958 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.2 mm 8.1 mm 1.5 mm PA

10184196

Rango de precios
0,2444 € - 0,2322 €

Niveles de existencias
34963 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.1 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda