Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
494 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,1492 € - 0,1571 € 5706 En stock
Natural
PA
25.2 mm
40.0 mm
1.7 mm
0,0281 € - 0,0295 € 6971 En stock
Natural
PA
8.1 mm
14.0 mm
3.0 mm
0,0315 € - 0,0332 € 38600 En stock
Natural
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
10067987 0,0717 € - 0,0756 € 22653 En stock
Natural
PA
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0698 € - 0,0734 € 2503 En stock
Natural
PA
12.5 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0374 € - 0,0394 € 3447 En stock
Natural
PA
5.3 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,5587 € - 0,5882 € 800 En stock
Negro
PA
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
0,3201 € - 0,3371 € 10855 En stock
Negro
PA
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,5116 € - 0,5384 € 75 En stock
Natural
PA
13.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,0213 € - 0,0224 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PA
3.0 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,4261 € - 0,4485 € 22455 En stock
Negro
PA
8.2 mm
16.0 mm
2.0 mm
0,1633 € - 0,1719 € 44872 En stock
Negro
PA
16.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,041 € - 0,0432 € 1000 En stock
Natural
PA
3.0 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,3189 € - 0,3357 € 990 En stock
Negro
PA
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,2283 € - 0,2403 € 39167 En stock
Natural
PA
4.0 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,3125 € - 0,329 € 19035 En stock
Natural
PA
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
1,901 € - 2,0009 € 498 En stock
Natural
PA
31.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
1,5691 € - 1,6519 € 2 En stock
Natural
PA
26.0 mm
72.0 mm
5.0 mm
14730 En stock
Negro
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
10042274 0,0436 € - 0,0459 € 30195 En stock
Natural
PP
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
  • de 25
Arandela 25.2 mm 40.0 mm 1.7 mm PA

10067963

Rango de precios
0,1571 € - 0,1492 €

Niveles de existencias
5706 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    25.2 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Grosor
    1.7 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.1 mm 14.0 mm 3.0 mm PA

10068267

Rango de precios
0,0295 € - 0,0281 €

Niveles de existencias
6971 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10117248

Rango de precios
0,0332 € - 0,0315 €

Niveles de existencias
38600 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    5.5 mm
  • Grosor
    2.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10067987

Rango de precios
0,0756 € - 0,0717 €

Niveles de existencias
22653 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 12.5 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

10067482

Rango de precios
0,0734 € - 0,0698 €

Niveles de existencias
2503 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    12.5 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.3 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

10068007

Rango de precios
0,0394 € - 0,0374 €

Niveles de existencias
3447 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm PA

10213735

Rango de precios
0,5882 € - 0,5587 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm PA

10213803

Rango de precios
0,3371 € - 0,3201 €

Niveles de existencias
10855 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.2 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 13.0 mm 36.0 mm 3.0 mm PA

10068113

Rango de precios
0,5384 € - 0,5116 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.0 mm 8.0 mm 2.5 mm PA

10068229

Rango de precios
0,0224 € - 0,0213 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.2 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10213711

Rango de precios
0,4485 € - 0,4261 €

Niveles de existencias
22455 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 16.2 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10213797

Rango de precios
0,1719 € - 0,1633 €

Niveles de existencias
44872 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.2 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.0 mm 7.0 mm 1.0 mm PA

10068212

Rango de precios
0,0432 € - 0,041 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm PA

10213728

Rango de precios
0,3357 € - 0,3189 €

Niveles de existencias
990 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.0 mm 7.0 mm 2.0 mm PA

10184950

Rango de precios
0,2403 € - 0,2283 €

Niveles de existencias
39167 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.6 mm 8.0 mm 0.8 mm PA

10184479

Rango de precios
0,329 € - 0,3125 €

Niveles de existencias
19035 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 31.0 mm 50.0 mm 4.0 mm PA

10184981

Rango de precios
2,0009 € - 1,901 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    31.0 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Grosor
    4.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 26.0 mm 72.0 mm 5.0 mm PA

10069745

Rango de precios
1,6519 € - 1,5691 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    26.0 mm
  • Diámetro exterior
    72.0 mm
  • Grosor
    5.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

10042359


Niveles de existencias
14730 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PP

10042274

Rango de precios
0,0459 € - 0,0436 €

Niveles de existencias
30195 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda