Nuestra gama de asas tipo puente tubulares se utiliza para tirar de puertas grandes o levantar tapas de armarios grandes. La gama ofrece un perfil recto o angular ideal para puertas de doble hoja. Se puede montar desde la parte trasera del panel o desde la parte delantera del panel. La variedad de materiales y acabados permite que se adapten a cada entorno y proporciona un atractivo estético en el diseño del equipo.
Código De La Serie: SR5534
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia del orificio de montaje | Material del asa | Tipo de montaje | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
|||
23,6588 € - 26,2875 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Acero
|
Roscado hembra
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Acero
|
Roscado hembra
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
15.748 in
400.0 mm
|
Acero
|
Roscado hembra
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
Acero
|
Hembra
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
Acero
|
Hembra
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
|||
14,3488 € - 15,9431 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado hembra
|
||
11,4176 € - 12,6862 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado hembra
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
Acero
|
Hembra
|
|||
11,4632 € - 12,7369 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
Acero
|
Hembra
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
Acero inoxidable
|
Hembra
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
|||
45,58 € - 47,99 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
Aluminio
|
Back Mount
|
||
44,79 € - 47,15 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
Aluminio
|
Back Mount
|
||
61,72 € - 136,44 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
Aluminio
|
Screw Fix
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar