Estas bridas de montaje de cabeza de biela, o bridas de rótula, se atornillan desde abajo, y se aseguran contra la rotación mediante un pasador a las rótulas GN 784. Están fabricadas en acero inoxidable y ofrecen una rotación de 120 grados. Puede que los clientes deseen ver nuestra selección de tornillos avellanados, que se utilizan para fijar la junta.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Altura de la cabeza | Diámetro exterior | Longitud de la rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,57 € - 19,55 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.575 in
14.6 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
15,27 € - 16,07 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
14,50 € - 15,27 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.335 in
8.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
19,22 € - 20,23 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.575 in
14.6 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar