Menu Search

Cabezas de biela esféricas - rosca hembra, polímero

En producción

Nuestras cabezas de biela polímeras son idóneas para entornos adversos gracias a su resistencia a los ácidos débiles y a la corrosión en condiciones de humedad. Ofrecen buena resistencia a la suciedad y el polvo gracias a sus propiedades de funcionamiento en seco y autolubricación. Son ideales para aplicaciones de rotación, oscilación y movimiento lineal. Además, ofrecen compensación de desalineación y cargas en bordes. También proporcionan elevada capacidad de amortiguación de vibraciones y un buen aislamiento eléctrico.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro de la carcasa de la bola Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro Longitud de la rosca del espárrago de la bola Compra
34,97 € - 36,80 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
68,13 € - 71,72 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
74,78 € - 78,72 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
39.0 mm
37.1 mm
7.5 mm
96,09 € - 101,15 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
49.0 mm
46.2 mm
15.0 mm
65,38 € - 68,81 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
31.0 mm
29.7 mm
8.0 mm
69,38 € - 73,04 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
51,57 € - 54,28 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
23.0 mm
21.7 mm
7.5 mm
42,08 € - 44,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
76,09 € - 80,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
88,27 € - 92,92 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
41,67 € - 43,87 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
37,95 € - 39,95 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
58,62 € - 61,71 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
31.0 mm
29.6 mm
9.0 mm
67,81 € - 71,38 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
39.0 mm
37.2 mm
7.5 mm
65,68 € - 69,14 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
31.0 mm
29.7 mm
9.0 mm
88,91 € - 93,59 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
49.0 mm
46.1 mm
15.0 mm
29,24 € - 30,78 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
58,36 € - 61,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
31.0 mm
29.6 mm
7.5 mm
50,83 € - 53,50 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
23.0 mm
21.7 mm
6.0 mm
68,13 € - 71,72 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
39.0 mm
37.2 mm
9.0 mm
  • de 2
Junta de rótula M8 19.0 mm (D) Acero

10507742

Rango de precios
36,80 € - 34,97 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    19.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    29.5 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    10.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Junta de rótula 24.0 mm (D) M8 Aluminio

10508060

Rango de precios
71,72 € - 68,13 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    39.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    37.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    12.0 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria
Junta de rótula 24.0 mm (D) M8 Aluminio

10507995

Rango de precios
78,72 € - 74,78 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    39.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    37.1 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    7.5 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria
Junta de rótula 28.0 mm (D) M8 Aluminio

10508138

Rango de precios
101,15 € - 96,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    49.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    46.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    15.0 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria
Junta de rótula 18.0 mm (D) M6 Aluminio

10507858

Rango de precios
68,81 € - 65,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    31.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    29.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    8.0 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria
Junta de rótula 24.0 mm (D) M8 Aluminio

10507964

Rango de precios
73,04 € - 69,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    39.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    37.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    12.0 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria
Junta de rótula 14.0 mm (D) M5 Aluminio

10507827

Rango de precios
54,28 € - 51,57 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    23.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    21.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    7.5 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria
Junta de rótula M12 28.0 mm (D) Acero

10507667

Rango de precios
44,30 € - 42,08 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    28.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    44.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    15.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Junta de rótula 24.0 mm (D) M8 Aluminio

10507957

Rango de precios
80,09 € - 76,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    39.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    37.1 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    12.0 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria
Junta de rótula 28.0 mm (D) M8 Aluminio

10508107

Rango de precios
92,92 € - 88,27 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    49.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    46.1 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    12.0 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria
Rótula M12

10507650

Rango de precios
43,87 € - 41,67 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    28.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    44.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    15.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Junta de rótula M10 21.0 mm (D) Acero

10507629

Rango de precios
39,95 € - 37,95 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    21.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    33.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    12.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Junta de rótula 18.0 mm (D) M6 Aluminio

10507902

Rango de precios
61,71 € - 58,62 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    31.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    29.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    9.0 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria
Junta de rótula 24.0 mm (D) M8 Aluminio

10508008

Rango de precios
71,38 € - 67,81 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    39.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    37.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    7.5 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria
Junta de rótula 18.0 mm (D) M6 Aluminio

10507896

Rango de precios
69,14 € - 65,68 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    31.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    29.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    9.0 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria
Junta de rótula 28.0 mm (D) M8 Aluminio

10508145

Rango de precios
93,59 € - 88,91 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    49.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    46.1 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    15.0 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria
Junta de rótula M6 17.0 mm (D) Acero

10507698

Rango de precios
30,78 € - 29,24 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    17.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    8.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Junta de rótula 18.0 mm (D) M6 Aluminio

10507889

Rango de precios
61,44 € - 58,36 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    31.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    29.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    7.5 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria
Junta de rótula 14.0 mm (D) M5 Aluminio

10507810

Rango de precios
53,50 € - 50,83 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    23.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    21.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    6.0 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria
Junta de rótula 24.0 mm (D) M8 Aluminio

10508022

Rango de precios
71,72 € - 68,13 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    39.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    37.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    9.0 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria