Menu Search

Cabezas de biela esféricas - rosca macho, polímero

En producción

Nuestras cabezas de biela polímeras son idóneas para entornos adversos gracias a su resistencia a los ácidos débiles y a la corrosión en condiciones de humedad. Ofrecen buena resistencia a la suciedad y el polvo gracias a sus propiedades de funcionamiento en seco y autolubricación. Son ideales para aplicaciones de rotación, oscilación y movimiento lineal. Además, ofrecen compensación de desalineación y cargas en bordes. También proporcionan elevada capacidad de amortiguación de vibraciones y un buen aislamiento eléctrico.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
27 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro de la carcasa de la bola Longitud de la rosca del espárrago de la bola Compra
58,36 € - 61,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
31.0 mm
10.0 mm
10508114 96,73 € - 101,81 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
49.0 mm
19.5 mm
41,99 € - 44,19 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
28.0 mm
18.0 mm
58,36 € - 61,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
31.0 mm
12.0 mm
28,06 € - 29,53 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
17.0 mm
10.0 mm
89,16 € - 93,85 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
49.0 mm
12.0 mm
34,80 € - 36,64 € Solicite el plazo de entrega aquí
M9
19.0 mm
12.0 mm
69,50 € - 73,16 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
39.0 mm
12.0 mm
50,83 € - 53,50 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
23.0 mm
8.0 mm
67,81 € - 71,38 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
39.0 mm
10.0 mm
65,38 € - 68,81 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
31.0 mm
12.0 mm
34,03 € - 35,82 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
19.0 mm
12.0 mm
37,21 € - 39,18 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
21.0 mm
15.0 mm
88,91 € - 93,59 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
49.0 mm
15.0 mm
65,38 € - 68,81 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
31.0 mm
10.0 mm
75,17 € - 79,13 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
39.0 mm
10.0 mm
69,03 € - 72,66 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
39.0 mm
12.0 mm
96,09 € - 101,15 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
49.0 mm
15.0 mm
76,66 € - 80,69 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
39.0 mm
12.0 mm
41,18 € - 43,36 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
28.0 mm
18.0 mm
  • de 2
Junta de rótula 18.0 mm (D) M6 Aluminio

10507926

Rango de precios
61,44 € - 58,36 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    31.0 mm
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Código de material
    8483105090
  • Tamaño de rosca del extremo de la varilla
    M6
Junta de rótula 28.0 mm (D) M8 Aluminio

10508114

Rango de precios
101,81 € - 96,73 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    49.0 mm
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    19.5 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Código de material
    8483105090
  • Tamaño de rosca del extremo de la varilla
    M8
Cabeza de biela esférica M12 28.0 mm (D) Acero

10507681

Rango de precios
44,19 € - 41,99 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    28.0 mm
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Código de material
    8483105090
  • Tamaño de rosca del extremo de la varilla
    M12
Junta de rótula 18.0 mm (D) M6 Aluminio

10507940

Rango de precios
61,44 € - 58,36 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    31.0 mm
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Código de material
    8483105090
  • Tamaño de rosca del extremo de la varilla
    M6
Junta de rótula M6 17.0 mm (D) Acero

10507711

Rango de precios
29,53 € - 28,06 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    17.0 mm
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Código de material
    8483105090
  • Tamaño de rosca del extremo de la varilla
    M6
Junta de rótula 28.0 mm (D) M8 Aluminio

10508121

Rango de precios
93,85 € - 89,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    49.0 mm
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Código de material
    8483105090
  • Tamaño de rosca del extremo de la varilla
    M8
Junta de rótula M9 19.0 mm (D) Acero

10507766

Rango de precios
36,64 € - 34,80 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M9
  • Código de material
    8483105090
  • Tamaño de rosca del extremo de la varilla
    M8
Junta de rótula 24.0 mm (D) M8 Aluminio

10508084

Rango de precios
73,16 € - 69,50 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    39.0 mm
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Código de material
    8483105090
  • Tamaño de rosca del extremo de la varilla
    M8
Junta de rótula 14.0 mm (D) M5 Aluminio

10507834

Rango de precios
53,50 € - 50,83 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    23.0 mm
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Código de material
    8483105090
  • Tamaño de rosca del extremo de la varilla
    M5
Junta de rótula 24.0 mm (D) M8 Aluminio

10508046

Rango de precios
71,38 € - 67,81 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    39.0 mm
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Código de material
    8483105090
  • Tamaño de rosca del extremo de la varilla
    M8
Junta de rótula 18.0 mm (D) M6 Aluminio

10507933

Rango de precios
68,81 € - 65,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    31.0 mm
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Código de material
    8483105090
  • Tamaño de rosca del extremo de la varilla
    M6
Junta de rótula M8 19.0 mm (D) Acero

10507759

Rango de precios
35,82 € - 34,03 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Código de material
    8483105090
  • Tamaño de rosca del extremo de la varilla
    M8
Junta de rótula M10 21.0 mm (D) Acero

10507643

Rango de precios
39,18 € - 37,21 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    21.0 mm
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Código de material
    8483105090
  • Tamaño de rosca del extremo de la varilla
    M10
Junta de rótula 28.0 mm (D) M8 Aluminio

10508169

Rango de precios
93,59 € - 88,91 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    49.0 mm
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Código de material
    8483105090
  • Tamaño de rosca del extremo de la varilla
    M8
Junta de rótula 18.0 mm (D) M6 Aluminio

10507919

Rango de precios
68,81 € - 65,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    31.0 mm
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Código de material
    8483105090
  • Tamaño de rosca del extremo de la varilla
    M6
Junta de rótula 24.0 mm (D) M8 Aluminio

10508039

Rango de precios
79,13 € - 75,17 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    39.0 mm
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Código de material
    8483105090
  • Tamaño de rosca del extremo de la varilla
    M8
Junta de rótula 24.0 mm (D) M8 Aluminio

10507988

Rango de precios
72,66 € - 69,03 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    39.0 mm
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Código de material
    8483105090
  • Tamaño de rosca del extremo de la varilla
    M8
Junta de rótula 28.0 mm (D) M8 Aluminio

10508152

Rango de precios
101,15 € - 96,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    49.0 mm
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Código de material
    8483105090
  • Tamaño de rosca del extremo de la varilla
    M8
Junta de rótula 24.0 mm (D) M8 Aluminio

10508077

Rango de precios
80,69 € - 76,66 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    39.0 mm
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Código de material
    8483105090
  • Tamaño de rosca del extremo de la varilla
    M8
Junta de rótula M12 28.0 mm (D) Acero

10507674

Rango de precios
43,36 € - 41,18 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    28.0 mm
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Código de material
    8483105090
  • Tamaño de rosca del extremo de la varilla
    M12