Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nuestras cabezas de biela polímeras son idóneas para entornos adversos gracias a su resistencia a los ácidos débiles y a la corrosión en condiciones de humedad. Ofrecen buena resistencia a la suciedad y el polvo gracias a sus propiedades de funcionamiento en seco y autolubricación. Son ideales para aplicaciones de rotación, oscilación y movimiento lineal. Además, ofrecen compensación de desalineación y cargas en bordes. También proporcionan elevada capacidad de amortiguación de vibraciones y un buen aislamiento eléctrico.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro de la carcasa de la bola | Longitud de la rosca del espárrago de la bola | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
58,36 € - 61,44 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10508114 | 96,73 € - 101,81 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
41,99 € - 44,19 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
58,36 € - 61,44 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
28,06 € - 29,53 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
89,16 € - 93,85 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
34,80 € - 36,64 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M9
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
69,50 € - 73,16 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
50,83 € - 53,50 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
67,81 € - 71,38 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
65,38 € - 68,81 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
34,03 € - 35,82 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
37,21 € - 39,18 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
88,91 € - 93,59 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
65,38 € - 68,81 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
75,17 € - 79,13 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
69,03 € - 72,66 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
96,09 € - 101,15 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
76,66 € - 80,69 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
41,18 € - 43,36 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar