Los tapones de enmascarar Easy Pull están pensados para enmascarar piezas durante aplicaciones de anodizado, chorreado, recubrimiento en polvo, revestimiento electrónico, chapado y pintura ordinaria. Disponibles en diversos materiales con una amplia gama de ventajas. La silicona es una sustancia de enmascaramiento de alta calidad que puede soportar altas temperaturas. El EPDM es un compuesto menos caro y menos resistente al calor.
Material: EPDM, Silicona, PVC Color: Negro, Natural, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | ID | IH | Color | Material | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2734 € - 0,6042 € | 6681 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1
|
||
0,4152 € - 0,918 € | 4957 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1
|
||
1,087 € - 2,4025 € | 200 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Natural
|
Silicona
|
2
|
||
10251522 | 0,365 € - 0,808 € | 11869 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1
|
|
10377925 | 0,335 € - 0,741 € | 2095 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1
|
|
0,267 € - 0,4944 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.563 in
14.3 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Transparente
|
Silicona
|
2
|
||
0,1025 € - 0,2265 € | 4096 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
3
|
||
0,1061 € - 0,2347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.303 in
7.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
3
|
||
0,2247 € - 0,4967 € | 1135 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
3
|
||
0,528 € - 1,168 € | 36647 En stock |
0.732 in
18.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1
|
||
0,3151 € - 0,3318 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.441 in
11.2 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1
|
||
0,3022 € - 0,3181 € | 1667 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1
|
||
0,1826 € - 0,4038 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
3
|
||
0,272 € - 0,6013 € | 21898 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
3
|
||
0,159 € - 0,3514 € | 24 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
3
|
||
0,0718 € - 0,1589 € | 23328 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
3
|
||
0,0868 € - 0,192 € | 19830 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
3
|
||
1,3535 € - 2,992 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.827 in
21.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Natural
|
Silicona
|
2
|
||
1,0238 € - 1,0776 € | 8400 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Natural
|
Silicona
|
2
|
||
0,2746 € - 0,6071 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.059 in
26.9 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar