Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones para extremos de tubos ofrecen una protección ideal para tubos, tuberías y varillas roscados o no roscados. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Los capuchones para extremos de tubos sirven para el mismo propósito que los capuchones para extremos de compresión al calor, pero no se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Son resistentes a los rayos UV y a la intemperie, por lo que resultan ideales para aplicaciones de exterior.
Código De La Serie: SR1610, SR1620
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | h | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2628 € - 0,5809 € | 1642 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
0,3206 € - 0,7087 € | 15487 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
0,0995 € - 0,2199 € | 12173 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
0,1761 € - 0,3892 € | 1600 En stock |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,2115 € - 0,4676 € | 5893 En stock |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
0,4205 € - 0,9295 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
0,385 € - 0,851 € | 4299 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
0,4178 € - 0,9237 € | 1398 En stock |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
10071434 | 0,3706 € - 0,8191 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar