Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos capuchones para extremos redondos de vinilo a presión están hechos de PVC flexible y pueden alargarse hasta dimensiones mayores proporcionando un ajuste perfecto sin desgarrarse, romperse ni astillarse. El acabado brillante y atractivo hace que este capuchón sea ideal para su uso como capuchón para extremo decorativo. Nuestra gama se ofrece en opciones de color negro o rojo.
Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7135 € - 1,5775 € | 967 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,7096 € - 1,5688 € | 50 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,4073 € - 0,9005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,5006 € - 1,1066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
1,0131 € - 2,2397 € | 7410 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
0,6372 € - 1,4088 € | 4044 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,6412 € - 1,4175 € | 3181 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,0838 € - 0,1853 € | 15131 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,0747 € - 0,1652 € | 2500 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,3718 € - 0,8221 € | 18859 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,787 € - 1,74 € | 8 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
1,0444 € - 2,3096 € | 1350 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,6556 € - 3,66 € | 20566 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
2,1415 € - 4,735 € | 3493 En stock |
2.748 in
69.8 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sin rosca
|
||
4,0868 € - 9,034 € | 210 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
1,2468 € - 2,7568 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.374 in
60.3 mm
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
0,044 € - 0,0973 € | 32729 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,0757 € - 0,1673 € | 60405 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,939 € - 2,0756 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,134 € - 0,2963 € | 1508 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar