Estos capuchones para extremos redondos de vinilo a presión están hechos de PVC flexible y pueden alargarse hasta dimensiones mayores proporcionando un ajuste perfecto sin desgarrarse, romperse ni astillarse. El acabado brillante y atractivo hace que este capuchón sea ideal para su uso como capuchón para extremo decorativo. Nuestra gama se ofrece en opciones de color negro o rojo.
Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3587 € - 0,793 € | 22559 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,1215 € - 0,2687 € | 5863 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,0453 € - 0,1002 € | 437 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,6874 € - 1,5192 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.374 in
34.9 mm
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,3404 € - 2,9628 € | 21 En stock |
2.252 in
57.2 mm
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,285 € - 2,8407 € | 70 En stock |
2.122 in
53.9 mm
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,3154 € - 0,6971 € | 219 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,318 € - 0,703 € | 17493 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,076 € - 0,1681 € | 19698 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
0,0797 € - 0,1763 € | 7784 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,0779 € - 0,1722 € | 191 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,0463 € - 0,1025 € | 28800 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
0,0933 € - 0,2062 € | 3000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,0951 € - 0,2102 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.469 in
11.9 mm
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1327 € - 0,2934 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,0998 € - 0,2207 € | 10407 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,0757 € - 0,1673 € | 2265 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sin rosca
|
||
0,0699 € - 0,1545 € | 50 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin rosca
|
||
0,0618 € - 0,1368 € | 5218 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
1,2772 € - 2,8235 € | 7896 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar