Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones para extremos redondos estándar son una opción versátil para proteger los extremos de tubos durante el transporte, el proceso de pintura o en un producto terminado. Estos capuchones de PEBD se pueden usar en tubos, tuberías o varillas. Están disponibles en color rojo o natural y presentan tres formas distintas, que van desde más cortos hasta más largos. Los capuchones más largos son ideales para aplicaciones más grandes. Estos capuchones se aplican fácilmente presionando sobre la aplicación y pueden reutilizarse tras retirarlos.
Código De La Serie: SRF0068
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | D | H | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7838 € - 0,8234 € | 679 En stock |
2.031 in
51.6 mm
|
2.118 in
53.8 mm
|
|
||
0,1187 € - 0,125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.528 in
13.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
0,4808 € - 0,5058 € | 50 En stock |
1.291 in
32.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
|
||
1,3668 € - 1,438 € | 82 En stock |
3.425 in
87.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
||
0,1354 € - 0,1425 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.618 in
15.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
0,7984 € - 0,8402 € | 67 En stock |
2.067 in
52.5 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
|
||
0,1187 € - 0,125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
||
0,2801 € - 0,2947 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.035 in
26.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
||
0,5226 € - 0,5496 € | 4250 En stock |
1.445 in
36.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
|
||
1,5758 € - 1,6594 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.748 in
69.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
|
||
0,2383 € - 0,2508 € | 35900 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
||
0,7586 € - 0,7984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.874 in
47.6 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
|
||
0,5226 € - 0,5496 € | 740 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
|
||
0,8422 € - 0,8862 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.343 in
59.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
||
0,0974 € - 0,1024 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.386 in
9.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
1,1454 € - 1,2038 € | 2650 En stock |
2.992 in
76.0 mm
|
3.091 in
78.5 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar