Menu Search

Capuchones protectores para pernos

En stock

Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.

Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.

Disponibles en una variedad de colores.

  • Protegen las fijaciones de la manipulación y el desgaste.
  • Crean un aspecto acabado mejorar para su aplicación.
  • Una excelente opción para aplicaciones en el exterior.
Material: PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Verde, Marrón Código De La Serie: SRF0130, SR1802, SRF0074

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
85 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rosca de perno D Color Tipo Compra
0,115 € - 0,2544 € 1224 En stock
M14
Blanco
1
0,1145 € - 0,2533 € 2203 En stock
M10
15.8 mm
Negro
1
0,2365 € - 0,5228 € 721 En stock
M16;5/8
29.8 mm
Blanco
1
0,1202 € - 0,2657 € 500 En stock
1/4
Negro
1
0,1931 € - 0,427 € 3134 En stock
M14
27.5 mm
Blanco
1
10086971 0,0602 € - 0,133 € 18080 En stock
M8
16.8 mm
Negro
1
0,4809 € - 0,5063 € 473 En stock
M22
39.7 mm
Blanco
1
0,1353 € - 0,2992 € 3161 En stock
7/16
Blanco
1
0,0658 € - 0,1455 € 17048 En stock
M6
12.9 mm
Blanco
1
0,293 € - 0,6477 € 676 En stock
M18
34.0 mm
Blanco
1
0,037 € - 0,0819 € 330 En stock
M12
Negro
1
0,0781 € - 0,1728 € 9416 En stock
M8
16.8 mm
Blanco
1
0,1721 € - 0,3805 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
29.8 mm
Gris
1
Solicite el plazo de entrega aquí
5/16 UNF
Verde
2
0,1349 € - 0,2983 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12;1/2
23.6 mm
Gris
1
0,115 € - 0,2544 € 1230 En stock
M14
Negro
1
0,1931 € - 0,427 € 601 En stock
M14
27.5 mm
Negro
1
0,3521 € - 0,7785 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
37.7 mm
Negro
1
0,1708 € - 0,3776 € 6942 En stock
M12;1/2
23.6 mm
Blanco
1
0,0821 € - 0,1815 € 110413 En stock
M10
21.3 mm
Negro
1
  • de 5
Capuchón protectores para pernos M14 20.8 mm PEBD Blanco

10074626

Rango de precios
0,2544 € - 0,115 €

Niveles de existencias
1224 En stock
Atributos
  • d
    20.8 mm
  • Rosca de perno
    M14
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos M10 PEBD Negro

10074633

Rango de precios
0,2533 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
2203 En stock
Atributos
  • D
    15.8 mm
  • Rosca de perno
    M10
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos M16;5/8 23.7 mm PEBD Blanco

10086483

Rango de precios
0,5228 € - 0,2365 €

Niveles de existencias
721 En stock
Atributos
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Capuchón protectores para pernos 1/4 10.9 mm PEBD Negro

10072578

Rango de precios
0,2657 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • d
    10.9 mm
  • Rosca de perno
    1/4
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos M14 21.8 mm PEBD Blanco

10086476

Rango de precios
0,427 € - 0,1931 €

Niveles de existencias
3134 En stock
Atributos
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Capuchón protectores para pernos M8 12.8 mm PEBD Negro

10086971

Rango de precios
0,133 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
18080 En stock
Atributos
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Capuchón protectores para pernos M22 31.8 mm PEBD Blanco

10087435

Rango de precios
0,5063 € - 0,4809 €

Niveles de existencias
473 En stock
Atributos
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Capuchón protectores para pernos 7/16 15.8 mm PEBD Blanco

10072615

Rango de precios
0,2992 € - 0,1353 €

Niveles de existencias
3161 En stock
Atributos
  • d
    15.8 mm
  • Rosca de perno
    7/16
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos M6 9.8 mm PEBD Blanco

10086438

Rango de precios
0,1455 € - 0,0658 €

Niveles de existencias
17048 En stock
Atributos
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Capuchón protectores para pernos M18 26.8 mm PEBD Blanco

10086957

Rango de precios
0,6477 € - 0,293 €

Niveles de existencias
676 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Capuchón protectores para pernos M12 17.8 mm PEBD Negro

10074596

Rango de precios
0,0819 € - 0,037 €

Niveles de existencias
330 En stock
Atributos
  • d
    17.8 mm
  • Rosca de perno
    M12
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos M8 12.8 mm PEBD Blanco

10086445

Rango de precios
0,1728 € - 0,0781 €

Niveles de existencias
9416 En stock
Atributos
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Capuchón protectores para pernos M16 23.7 mm PEBD Gris

10103982

Rango de precios
0,3805 € - 0,1721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Capuchón protectores para pernos 5/16 UNF 19.0 mm PEBD Verde

10357460


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • H2
    9.0 mm
  • Rosca de perno
    5/16 UNF
  • Tipo
    2
  • Color
    Verde
Capuchón protectores para pernos M12;1/2 18.8 mm PEBD Gris

10103968

Rango de precios
0,2983 € - 0,1349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Capuchón protectores para pernos M14 20.8 mm PEBD Negro

10074619

Rango de precios
0,2544 € - 0,115 €

Niveles de existencias
1230 En stock
Atributos
  • d
    20.8 mm
  • Rosca de perno
    M14
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos M14 21.8 mm PEBD Negro

10087008

Rango de precios
0,427 € - 0,1931 €

Niveles de existencias
601 En stock
Atributos
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Capuchón protectores para pernos M20 29.8 mm PEBD Negro

10087572

Rango de precios
0,7785 € - 0,3521 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Capuchón protectores para pernos M12;1/2 18.8 mm PEBD Blanco

10086469

Rango de precios
0,3776 € - 0,1708 €

Niveles de existencias
6942 En stock
Atributos
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Capuchón protectores para pernos M10 16.8 mm PEBD Negro

10086988

Rango de precios
0,1815 € - 0,0821 €

Niveles de existencias
110413 En stock
Atributos
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm