Menu Search

Capuchones protectores para pernos

En stock

Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.

Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.

Disponibles en una variedad de colores.

  • Protegen las fijaciones de la manipulación y el desgaste.
  • Crean un aspecto acabado mejorar para su aplicación.
  • Una excelente opción para aplicaciones en el exterior.
Material: PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Verde, Marrón Código De La Serie: SRF0130, SR1802, SRF0074

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
85 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rosca de perno D Color Tipo Compra
0,0871 € - 0,1926 € 4500 En stock
1/4
Gris
1
0,2116 € - 0,4676 € 294 En stock
M18
34.0 mm
Gris
1
0,2786 € - 0,6157 € 480 En stock
M22
39.7 mm
Gris
1
0,0478 € - 0,1057 € 880 En stock
M6
12.9 mm
Gris
1
0,0425 € - 0,0941 € 5244 En stock
M5
10.9 mm
Gris
1
0,0988 € - 0,2184 € 8191 En stock
M12;1/2
23.6 mm
Negro
1
0,2916 € - 0,6448 € Solicite el plazo de entrega aquí
M18
34.0 mm
Negro
1
0,2549 € - 0,5635 € 917 En stock
M20
37.7 mm
Gris
1
0,435 € - 0,9614 € 500 En stock
M24
44.4 mm
Gris
1
Solicite el plazo de entrega aquí
5/16 UNF
Verde
2
0,4809 € - 0,5063 € 473 En stock
M22
39.7 mm
Blanco
1
0,2365 € - 0,5228 € 721 En stock
M16;5/8
29.8 mm
Blanco
1
0,5467 € - 0,5753 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
44.4 mm
Blanco
1
0,037 € - 0,0819 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Blanco
1
10087015 0,2364 € - 0,249 € 2000 En stock
M16;5/8
29.8 mm
Negro
1
0,3521 € - 0,7785 € 392 En stock
M20
37.7 mm
Blanco
1
0,4217 € - 0,4439 € 100 En stock
M24
44.4 mm
Negro
1
10103951 0,0978 € - 0,2164 € 3120 En stock
M10
21.3 mm
Gris
1
0,134 € - 0,2962 € 43383 En stock
M10
21.3 mm
Blanco
1
0,0871 € - 0,1926 € 14498 En stock
M8
16.8 mm
Gris
1
  • de 5
Capuchón protectores para pernos 1/4 10.9 mm PEBD Gris

10104033

Rango de precios
0,1926 € - 0,0871 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • d
    10.9 mm
  • Rosca de perno
    1/4
  • Tipo
    1
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos M18 26.8 mm PEBD Gris

10103999

Rango de precios
0,4676 € - 0,2116 €

Niveles de existencias
294 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Capuchón protectores para pernos M22 31.8 mm PEBD Gris

10104019

Rango de precios
0,6157 € - 0,2786 €

Niveles de existencias
480 En stock
Atributos
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Capuchón protectores para pernos M6 9.8 mm PEBD Gris

10103937

Rango de precios
0,1057 € - 0,0478 €

Niveles de existencias
880 En stock
Atributos
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Capuchón protectores para pernos M5 9.8 mm PEBD Gris

10103920

Rango de precios
0,0941 € - 0,0425 €

Niveles de existencias
5244 En stock
Atributos
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Capuchón protectores para pernos M12;1/2 18.8 mm PEBD Negro

10086995

Rango de precios
0,2184 € - 0,0988 €

Niveles de existencias
8191 En stock
Atributos
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Capuchón protectores para pernos M18 26.8 mm PEBD Negro

10087480

Rango de precios
0,6448 € - 0,2916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Capuchón protectores para pernos M20 29.8 mm PEBD Gris

10104002

Rango de precios
0,5635 € - 0,2549 €

Niveles de existencias
917 En stock
Atributos
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Capuchón protectores para pernos M24 35.8 mm PEBD Gris

10104026

Rango de precios
0,9614 € - 0,435 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Capuchón protectores para pernos 5/16 UNF 19.0 mm PEBD Verde

10357484


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • H2
    9.0 mm
  • Rosca de perno
    5/16 UNF
  • Tipo
    2
  • Color
    Verde
Capuchón protectores para pernos M22 31.8 mm PEBD Blanco

10087435

Rango de precios
0,5063 € - 0,4809 €

Niveles de existencias
473 En stock
Atributos
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Capuchón protectores para pernos M16;5/8 23.7 mm PEBD Blanco

10086483

Rango de precios
0,5228 € - 0,2365 €

Niveles de existencias
721 En stock
Atributos
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Capuchón protectores para pernos M24 35.8 mm PEBD Blanco

10087374

Rango de precios
0,5753 € - 0,5467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Capuchón protectores para pernos M12 17.8 mm PEBD Blanco

10074602

Rango de precios
0,0819 € - 0,037 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.8 mm
  • Rosca de perno
    M12
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos M16;5/8 23.7 mm PEBD Negro

10087015

Rango de precios
0,249 € - 0,2364 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Capuchón protectores para pernos M20 29.8 mm PEBD Blanco

10087428

Rango de precios
0,7785 € - 0,3521 €

Niveles de existencias
392 En stock
Atributos
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Capuchón protectores para pernos M24 35.8 mm PEBD Negro

10087381

Rango de precios
0,4439 € - 0,4217 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Capuchón protectores para pernos M10 16.8 mm PEBD Gris

10103951

Rango de precios
0,2164 € - 0,0978 €

Niveles de existencias
3120 En stock
Atributos
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Capuchón protectores para pernos M10 16.8 mm PEBD Blanco

10086452

Rango de precios
0,2962 € - 0,134 €

Niveles de existencias
43383 En stock
Atributos
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Capuchón protectores para pernos M8 12.8 mm PEBD Gris

10103944

Rango de precios
0,1926 € - 0,0871 €

Niveles de existencias
14498 En stock
Atributos
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm