Los tapones para tubos de alta resistencia protegen el extremo de los tubos del polvo, los residuos y los contaminantes. Presenta una base de diseño reforzada. Puede resistir temperaturas que van desde 66 C hasta -40 C.
Material: PEBD, PE Color: Negro, Amarillo Código De La Serie: SR1389
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | h | d1 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,54 € - 1,1938 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Amarillo
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
0,732 € - 1,618 € | 11050 En stock |
Negro
|
PE
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
0,2325 € - 0,5141 € | 16386 En stock |
Amarillo
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,5348 € - 1,1824 € | 794 En stock |
Negro
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,9108 € - 2,0132 € | 3793 En stock |
Amarillo
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
0,1866 € - 0,4124 € | 27144 En stock |
Amarillo
|
PE
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,5468 € - 1,2084 € | 123 En stock |
Negro
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
0,4323 € - 0,9556 € | 1980 En stock |
Amarillo
|
PE
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
0,1405 € - 0,3108 € | 21 En stock |
Negro
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,4665 € - 1,0311 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Amarillo
|
PE
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
0,8555 € - 1,891 € | 221 En stock |
Amarillo
|
PE
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,9752 € - 2,1552 € | 265 En stock |
Negro
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
0,205 € - 0,4532 € | 1000 En stock |
Amarillo
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
6,89 € - 15,23 € | 393 En stock |
Negro
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
1,4586 € - 3,224 € | 4 En stock |
Amarillo
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
1,761 € - 3,893 € | 695 En stock |
Negro
|
PEBD
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,7107 € - 1,5715 € | 6 En stock |
Amarillo
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
0,8673 € - 1,9173 € | 270 En stock |
Amarillo
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
0,5008 € - 1,1066 € | 11230 En stock |
Amarillo
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,1432 € - 0,3166 € | 2908 En stock |
Amarillo
|
PE
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar