Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La gama de tubos termorretráctiles de propósito general es muy versátil en cuanto a sus posibilidades de aplicación y opciones de estilos y colores. La versión no adhesiva del tubo 3:1 es muy flexible y ampliamente utilizada para aislamientos eléctricos y protecciones de componentes en línea, terminales de conectores, y empalmes con alta resistencia al aislamiento y excelente resistencia. También es apto para heces de cables muy flexibles. Puede usarse para identificar o codificar por colores cables, alambres, terminales y componentes
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior (contraído) | Índice de encogimiento | Diámetro interior previamente a la contracción | Color | Forma del tubo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98,64 € - 103,82 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Morado
|
Redonda
|
||
115,48 € - 121,55 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Azul
|
Plano
|
||
57,28 € - 60,30 € | 10 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Blanco
|
Redonda
|
||
28,32 € - 29,81 € | 19 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Morado
|
Plano
|
||
130,83 € - 137,71 € | 12 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rojo
|
Plano
|
||
190,79 € - 200,83 € | 13 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Morado
|
Plano
|
||
98,64 € - 103,82 € | 8 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Blanco
|
Redonda
|
||
140,36 € - 147,75 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gris
|
Plano
|
||
371,27 € - 390,81 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Verde
|
Plano
|
||
115,48 € - 121,55 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Marrón
|
Plano
|
||
35,74 € - 37,62 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Morado
|
Plano
|
||
62,28 € - 65,56 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Rojo
|
Redonda
|
||
129,58 € - 136,40 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Rojo
|
Plano
|
||
94,82 € - 99,82 € | 2 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blanco
|
Plano
|
||
88,51 € - 93,17 € | 93 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
||
98,64 € - 103,82 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Rojo
|
Redonda
|
||
67,20 € - 70,74 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Amarillo:Verde
|
Redonda
|
||
16,49 € - 17,36 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Morado
|
Plano
|
||
101,03 € - 106,34 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Morado
|
Plano
|
||
101,03 € - 106,34 € | 8 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rojo
|
Plano
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar