Los pasacables de retención de cable ayudan a proteger los productos electrónicos absorbiendo la fuerza de tracción, empuje y giro que se pueda ejercer en un cable de alimentación flexible. El pasacables protege de forma segura los cables y alambres en el punto de entrada.
Estos pasacables también sirven de anclaje seguro y ayudan a aislar el conjunto de cables. Son adecuados para cables dobles, planos y redondos, y para montaje en orificios redondos y antirrotativos.
Instalación rápida y sencilla. Solo tiene que colocar el pasacables en el cable y presionar los extremos del pasacables para juntarlos con una herramienta de instalación (se vende por separado) y, a continuación, presionar en el orificio.
Código De La Serie: SR1730
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Forma de cable compatible | Grosor máximo del panel | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
10027448 | 0,1379 € - 0,1452 € | 11111 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0,1461 € - 0,1538 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.508 in
12.9 mm
|
Redonda
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2253 € - 0,237 € | 1798 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,8652 € - 0,9112 € | 2911 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1932 € - 0,2034 € | 100 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Dual
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
10258699 | 0,0919 € - 0,0968 € | 600 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0,1419 € - 0,1494 € | 756 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,3605 € - 0,3793 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.764 in
19.4 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2247 € - 0,2365 € | 3156 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,6876 € - 0,7231 € | 1593 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2247 € - 0,2365 € | 10000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1122 € - 0,118 € | 7007 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Dual
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,288 € - 0,3032 € | 2789 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
Plano
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1461 € - 0,1538 € | 2747 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Redonda
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,3371 € - 0,3548 € | 5622 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4258 € - 0,4483 € | 5807 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,128 € - 0,1348 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.697 in
17.7 mm
|
Redonda
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
10027431 | 0,1011 € - 0,1063 € | 126788 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0,116 € - 0,1222 € | 10536 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Dual
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1101 € - 0,116 € | 18970 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Dual
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar