Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pasacables de retención de cable ayudan a proteger los productos electrónicos absorbiendo la fuerza de tracción, empuje y giro que se pueda ejercer en un cable de alimentación flexible. El pasacables protege de forma segura los cables y alambres en el punto de entrada.
Estos pasacables también sirven de anclaje seguro y ayudan a aislar el conjunto de cables. Son adecuados para cables dobles, planos y redondos, y para montaje en orificios redondos y antirrotativos.
Instalación rápida y sencilla. Solo tiene que colocar el pasacables en el cable y presionar los extremos del pasacables para juntarlos con una herramienta de instalación (se vende por separado) y, a continuación, presionar en el orificio.
Código De La Serie: SR1730
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Forma de cable compatible | Grosor máximo del panel | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,116 € - 0,1222 € | 10536 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Dual
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1101 € - 0,116 € | 18970 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Dual
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1932 € - 0,2034 € | 100 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Dual
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1313 € - 0,1383 € | 951 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plano
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1461 € - 0,1538 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.508 in
12.9 mm
|
Redonda
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0909 € - 0,0957 € | 11436 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Plano
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0919 € - 0,0968 € | 3742 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Dual
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2198 € - 0,2313 € | 2446 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Redonda
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3302 € - 0,3469 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1551 € - 0,1632 € | 964 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Redonda
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2917 € - 0,307 € | 15431 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3605 € - 0,3793 € | 2649 En stock |
0.764 in
19.4 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1419 € - 0,1494 € | 55272 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2917 € - 0,307 € | 5023 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2115 € - 0,2228 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.508 in
12.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,9477 € - 0,9976 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.413 in
10.5 mm
|
Redonda
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0454 € - 0,0478 € | 10070 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Dual
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,361 € - 0,4457 € | 5458 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1406 € - 0,1479 € | 19989 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plano
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2361 € - 0,2485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.654 in
16.6 mm
|
Redonda
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar