Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pasacables de retención de cable ayudan a proteger los productos electrónicos absorbiendo la fuerza de tracción, empuje y giro que se pueda ejercer en un cable de alimentación flexible. El pasacables protege de forma segura los cables y alambres en el punto de entrada.
Estos pasacables también sirven de anclaje seguro y ayudan a aislar el conjunto de cables. Son adecuados para cables dobles, planos y redondos, y para montaje en orificios redondos y antirrotativos.
Instalación rápida y sencilla. Solo tiene que colocar el pasacables en el cable y presionar los extremos del pasacables para juntarlos con una herramienta de instalación (se vende por separado) y, a continuación, presionar en el orificio.
Código De La Serie: SR1730
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Forma de cable compatible | Grosor máximo del panel | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2917 € - 0,307 € | 28154 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10258699 | 0,0919 € - 0,0968 € | 600 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0,2247 € - 0,2365 € | 3156 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,6876 € - 0,7231 € | 1593 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1419 € - 0,1494 € | 756 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,3653 € - 0,3845 € | 15535 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1575 € - 0,1659 € | 22027 En stock |
0.516 in
13.1 mm
|
Plano
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1471 € - 0,155 € | 4952 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Dual
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2772 € - 0,2918 € | 8577 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1919 € - 0,202 € | 787 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,116 € - 0,1222 € | 8311 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Dual
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,5408 € - 0,569 € | 155 En stock |
0.764 in
19.4 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2326 € - 0,5141 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
Plano
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3302 € - 0,3469 € | 1732 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2772 € - 0,2918 € | 200 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2247 € - 0,2365 € | 10000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
10258668 | 2,1978 € - 2,3134 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Redondo/Plano
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0,1353 € - 0,1424 € | 7813 En stock |
0.441 in
11.2 mm
|
Dual
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1122 € - 0,118 € | 7007 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Dual
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2247 € - 0,2365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar