Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pasacables de retención de cable ayudan a proteger los productos electrónicos absorbiendo la fuerza de tracción, empuje y giro que se pueda ejercer en un cable de alimentación flexible. El pasacables protege de forma segura los cables y alambres en el punto de entrada.
Estos pasacables también sirven de anclaje seguro y ayudan a aislar el conjunto de cables. Son adecuados para cables dobles, planos y redondos, y para montaje en orificios redondos y antirrotativos.
Instalación rápida y sencilla. Solo tiene que colocar el pasacables en el cable y presionar los extremos del pasacables para juntarlos con una herramienta de instalación (se vende por separado) y, a continuación, presionar en el orificio.
Código De La Serie: SR1730
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Forma de cable compatible | Grosor máximo del panel | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3605 € - 0,3793 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.764 in
19.4 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2253 € - 0,237 € | 177 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,288 € - 0,3032 € | 2789 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
Plano
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,4669 € - 0,4913 € | 835 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
Redonda
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3339 € - 0,3511 € | 195 En stock |
0.228 in
5.8 mm
|
Redonda
|
|
||
0,2027 € - 0,2027 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Plano
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1277 € - 0,1577 € | 1797 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,4703 € - 0,5806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,126 € - 0,1556 € | 28370 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2074 € - 0,2561 € | 2391 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1717 € - 0,2119 € | 992 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plano
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1339 € - 0,1653 € | 1885 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,4531 € - 0,5593 € | 8988 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plano
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1079 € - 0,1332 € | 887 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2176 € - 0,2687 € | 8985 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plano
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0797 € - 0,0839 € | 72012 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1537 € - 0,1618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
Plano
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,288 € - 0,3032 € | 3500 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Redonda
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,239 € - 0,2516 € | 3996 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1258 € - 0,1323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar