Menu Search

Cerraduras a presión: tirador para puerta de cristal

En producción

Las cerraduras a presión con tirador se conectan a la parte posterior de las puertas correderas de cristal, y el cuerpo interno salta hacia delante para impedir la apertura de las puertas. Estas cerraduras son ideales para las vitrinas que contienen artículos de gran valor y los tablones de anuncios acristalados con un centro anti-perforación.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
46,54 € - 102,89 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cerradura de expositor Keyed Alike 28.7 mm Aleación de zinc

10273012

Rango de precios
102,89 € - 46,54 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc
  • Longitud del cuerpo
    34.5 mm
  • Rango de agarre
    28.7 mm
  • Distancia del orificio de montaje al panel
    52.0 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido