Menu Search

Clip para cable autoadhesivo

En stock

Clips para cables autoadhesivos para cables de 1 mm, vienen en tipo fijo o con bisagra. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Altura interior Compra
0,1709 € - 0,1798 € 1831 En stock
3.7 mm
0,1252 € - 0,1318 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
0,3035 € - 0,3195 € 12999 En stock
11.4 mm
7.1 mm
0,1709 € - 0,1798 € 23900 En stock
5.8 mm
10036662 0,1576 € - 0,1659 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
1,2697 € - 1,3366 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
7.0 mm
0,8632 € - 0,9092 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
13.0 mm
0,7075 € - 0,744 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
8.0 mm
0,2842 € - 0,2989 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
0,465 € - 0,4901 € 15604 En stock
6.0 mm
4.2 mm
0,2772 € - 0,2918 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.3 mm
2.8 mm
0,3234 € - 0,3993 € 2000 En stock
11.7 mm
7.9 mm
0,1487 € - 0,1836 € 994 En stock
3.2 mm
3.2 mm
Abrazadera para cables Adhesivo 16.0 mm 16.0 mm PA Natural

10245842

Rango de precios
0,1798 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
1831 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    16.0 mm
  • Anchura de la base
    16.0 mm
  • Anchura de la palanca
    7.2 mm
Abrazadera para cables Adhesivo 13.0 mm 9.7 mm PA Natural

10245835

Rango de precios
0,1318 € - 0,1252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    13.0 mm
  • Anchura de la base
    9.7 mm
  • Altura general
    5.2 mm
Abrazadera para cables Adhesivo 19.0 mm 19.0 mm PA Natural

10018606

Rango de precios
0,3195 € - 0,3035 €

Niveles de existencias
12999 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    19.0 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
Abrazadera para cables Adhesivo 16.0 mm 15.8 mm PA Natural

10245866

Rango de precios
0,1798 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
23900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    16.0 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Altura general
    9.0 mm
Abrazadera para cables Adhesivo 19.0 mm 19.0 mm PA Natural

10036662

Rango de precios
0,1659 € - 0,1576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    19.0 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
Abrazadera para cables Adhesivo 25.4 mm 25.4 mm PA Natural

10333754

Rango de precios
1,3366 € - 1,2697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Anchura interior
    12.0 mm
Abrazadera para cables Adhesivo 26.0 mm 26.0 mm PA Natural

10333785

Rango de precios
0,9092 € - 0,8632 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    26.0 mm
  • Anchura de la base
    26.0 mm
  • Anchura interior
    18.0 mm
Abrazadera para cables Adhesivo 27.0 mm 27.0 mm PA Natural

10333778

Rango de precios
0,744 € - 0,7075 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    27.0 mm
  • Anchura de la base
    27.0 mm
  • Anchura interior
    12.0 mm
Abrazadera para cables Adhesivo 27.0 mm 17.0 mm PA Natural

10245859

Rango de precios
0,2989 € - 0,2842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    27.0 mm
  • Anchura de la base
    17.0 mm
  • Altura general
    8.7 mm
Abrazadera para cables Adhesivo 19.0 mm 19.0 mm PA Natural

10333761

Rango de precios
0,4901 € - 0,465 €

Niveles de existencias
15604 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    19.0 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
Abrazadera para cables Adhesivo 12.7 mm 9.5 mm PA Natural

10361276

Rango de precios
0,2918 € - 0,2772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Anchura de la base
    9.5 mm
  • Anchura de la palanca
    6.9 mm
Abrazadera para cables Adhesivo 19.1 mm 19.1 mm PA Natural

10361290

Rango de precios
0,3993 € - 0,3234 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    19.1 mm
  • Anchura de la base
    19.1 mm
  • Anchura de la palanca
    9.5 mm
Abrazadera para cables Adhesivo 13.1 mm 11.9 mm PA Natural

10361283

Rango de precios
0,1836 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
994 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    13.1 mm
  • Anchura de la base
    11.9 mm
  • Anchura de la palanca
    5.1 mm