Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clips para cables autoadhesivos para cables de 1 mm, vienen en tipo fijo o con bisagra. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Altura interior | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
0,1709 € - 0,1798 € | 1831 En stock |
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,1252 € - 0,1318 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,3035 € - 0,3195 € | 12999 En stock |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,1709 € - 0,1798 € | 23900 En stock |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
10036662 | 0,1576 € - 0,1659 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
1,2697 € - 1,3366 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,8632 € - 0,9092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,7075 € - 0,744 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2842 € - 0,2989 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,465 € - 0,4901 € | 15604 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
0,2772 € - 0,2918 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.327 in
8.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,3234 € - 0,3993 € | 2000 En stock |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1487 € - 0,1836 € | 994 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar