Menu Search

Clip para cables de montaje adhesivo

En stock

Los pasacables sobre una base son un medio sencillo pero efectivo de montar un cable con un estilo de montaje adhesivo. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del cable compatible Altura general Compra
10036556 0,2349 € - 0,2666 € 7303 En stock
11.4 mm
0,6803 € - 0,7169 € 82978 En stock
11.3 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo PA Natural

10036556

Rango de precios
0,2666 € - 0,2349 €

Niveles de existencias
7303 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm
  • Anchura de la base
    12.7 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo PA Natural

10333792

Rango de precios
0,7169 € - 0,6803 €

Niveles de existencias
82978 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    17.6 mm
  • Anchura de la base
    8.9 mm