Menu Search

Conectores para tubos

En stock

Los conectores para tubos se utilizan para unir varios tubos mediante una sencilla instalación a presión. Presenta una articulación segura y fiable para mejorar la seguridad y la durabilidad.

  • Se utilizan para unir varios tubos.
  • Disponen de un inserto roscado para alojar patas niveladoras regulables y soportes.
  • Proporcionan una unión segura y fiable.
Material: PA, Nylon, PE, PA6, PEAD Color: Negro, Gris, Natural Código De La Serie: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma del cabezal Color Material Finalizar Tipo Compra
9,1267 € - 9,6071 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rectangular
Negro
PA
Mate
Female Part (with Nut)
6,95 € - 15,36 € 340 En stock
Negro
PA
Pulido
1
5,6268 € - 5,9229 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rectangular
Negro
PA
Erosionado
Male Part (with Bolt)
4,6845 € - 4,931 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rectangular
Negro
PA
Erosionado
Female Part (with Nut)
11,65 € - 25,77 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PA
Pulido
3
1,5638 € - 3,4566 € 156 En stock
Rectangular
Negro
PA
Erosionado
Female Part (with Nut)
9,45 € - 20,89 € 112 En stock
Negro
PA
Pulido
2
2,9566 € - 6,536 € 270 En stock
Rectangular
Negro
PA
Erosionado
Female Part (with Nut)
8,88 € - 19,64 € 320 En stock
Negro
PA
Pulido
2
8,88 € - 19,64 € 287 En stock
Negro
PA
Pulido
2
11,11 € - 24,55 € 345 En stock
Negro
PA
Pulido
3
10301135 3,4166 € - 7,5526 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rectangular
Negro
PA
Erosionado
Male Part (with Bolt)
2,7726 € - 6,1293 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rectangular
Negro
PA
Erosionado
Female Part (with Nut)
1,4192 € - 1,4944 € 237 En stock
Redonda
Negro
Nylon
Mate
2,0628 € - 2,1716 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Negro
Nylon
Mate
2,418 € - 2,5456 € 6659 En stock
Redonda
Negro
Nylon
Mate
2,0376 € - 2,1444 € 485 En stock
Redonda
Negro
Nylon
Mate
1,3668 € - 1,438 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Negro
Nylon
Mate
10301173 0,3061 € - 0,3222 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Negro
PA
Mate
10301166 0,3061 € - 0,3222 € 1950 En stock
Redonda
Negro
PA
Mate
  • de 9
N/A 1.5

10640661

Rango de precios
9,6071 € - 9,1267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Rectangular
  • Tipo
    Female Part (with Nut)
Conectores de Tubo 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Pulido PA

10254974

Rango de precios
15,36 € - 6,95 €

Niveles de existencias
340 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Pulido
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
  • D
    30.0 mm
N/A 2

10435762

Rango de precios
5,9229 € - 5,6268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Erosionado
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Rectangular
  • Tipo
    Male Part (with Bolt)
N/A 2

10435779

Rango de precios
4,931 € - 4,6845 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Erosionado
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Rectangular
  • Tipo
    Female Part (with Nut)
Conectores de Tubo 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Pulido PA

10255032

Rango de precios
25,77 € - 11,65 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Pulido
  • Color
    Negro
  • Tipo
    3
  • D
    30.0 mm
N/A 1.5

10301104

Rango de precios
3,4566 € - 1,5638 €

Niveles de existencias
156 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Erosionado
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Rectangular
  • Tipo
    Female Part (with Nut)
Conectores de Tubo 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Pulido PA

10255001

Rango de precios
20,89 € - 9,45 €

Niveles de existencias
112 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Pulido
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
  • D
    30.0 mm
N/A 2

10301159

Rango de precios
6,536 € - 2,9566 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Erosionado
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Rectangular
  • Tipo
    Female Part (with Nut)
Conectores de Tubo 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Pulido PA

10254998

Rango de precios
19,64 € - 8,88 €

Niveles de existencias
320 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Pulido
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
  • D
    25.0 mm
Conectores de Tubo 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Pulido PA

10254981

Rango de precios
19,64 € - 8,88 €

Niveles de existencias
287 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Pulido
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
  • D
    25.0 mm
Conectores de Tubo 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Pulido PA

10255018

Rango de precios
24,55 € - 11,11 €

Niveles de existencias
345 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Pulido
  • Color
    Negro
  • Tipo
    3
  • D
    25.0 mm
N/A 2

10301135

Rango de precios
7,5526 € - 3,4166 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Erosionado
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Rectangular
  • Tipo
    Male Part (with Bolt)
N/A 2

10301142

Rango de precios
6,1293 € - 2,7726 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Erosionado
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Rectangular
  • Tipo
    Female Part (with Nut)
Conectores de Tubo 1.0 mm 18.0 mm Mate Nylon

10216279

Rango de precios
1,4944 € - 1,4192 €

Niveles de existencias
237 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M6
Conectores de Tubo 1.0 mm 26.0 mm Mate Nylon

10216316

Rango de precios
2,1716 € - 2,0628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M6
Conectores de Tubo 1.0 mm 30.0 mm Mate Nylon

10216330

Rango de precios
2,5456 € - 2,418 €

Niveles de existencias
6659 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M6
Conectores de Tubo 1.0 mm 25.0 mm Mate Nylon

10216309

Rango de precios
2,1444 € - 2,0376 €

Niveles de existencias
485 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M6
Conectores de Tubo 1.0 mm 16.0 mm Mate Nylon

10216262

Rango de precios
1,438 € - 1,3668 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M6
Conectores de Tubo 28.0 mm 13.5 mm PA Negro

10301173

Rango de precios
0,3222 € - 0,3061 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M8
Conectores de Tubo 22.0 mm 13.5 mm PA Negro

10301166

Rango de precios
0,3222 € - 0,3061 €

Niveles de existencias
1950 En stock
Atributos
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Mate
  • Color
    Negro
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M8