Menu Search

Conteras para tubos roscadas cuadradas

En stock

Los tubos roscados cuadrados protegen contra los bordes afilados y proporcionan un acabado estéticamente agradable. Presenta un diseño a presión que permite ajustar los pies y las ruedas, ahorrando tiempo al eliminar la necesidad de taladrar.

  • Se utilizan para proteger del borde afilado del tubo y proporcionar un acabado estético.
  • Diseñadas para añadir pies regulables en altura, ruedas y deslizamiento.
  • El inserto del tubo de presión está provisto de una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda
Material: Acero, Aleación de aluminio fundido, PA, PA6, PEAD, PSAi, PEAD con inserto de metal Color: Cromado, Natural, Negro, Gris Código De La Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
146 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad L2 Medida de la rosca Color Material T L1 Compra
0,9384 € - 0,9875 € 5065 En stock
M10
Negro
PA6
1,7994 € - 1,8956 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Negro
PA6
0,7827 € - 0,8245 € 1300 En stock
M8
Negro
PA6
0,6855 € - 0,7221 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PA6
0,9384 € - 0,9875 € 846 En stock
M8
Negro
PA6
1,8142 € - 1,9082 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PA6
0,6594 € - 0,6939 € 4997 En stock
M8
Negro
PA6
0,4936 € - 1,0914 € 6855 En stock
25.0 mm
M8
Negro
PA
25.0 mm
10273999 11,92 € - 26,34 € 60 En stock
30.0 mm
M16
Negro
PA
1.5 mm
30.0 mm
0,6594 € - 0,6939 € 4494 En stock
M10
Negro
PA6
1,1153 € - 2,465 € 409 En stock
40.0 mm
M10
Negro
PA
40.0 mm
3,9947 € - 8,8305 € 1511 En stock
30.0 mm
M10
Cromado
Aleación de aluminio fundido
30.0 mm
0,8449 € - 1,8677 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
M8
Negro
PSAi
19.1 mm
4,086 € - 4,3012 € 1050 En stock
40.0 mm
M10
Negro
PEAD
40.0 mm
5,02 € - 5,2836 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M12
Negro
PEAD
50.0 mm
1,9312 € - 2,0336 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M8
Negro
PEAD
15.0 mm
1,3272 € - 1,396 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
M8
Negro
PEAD
30.0 mm
3,9168 € - 4,1216 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
M10
Negro
PEAD
30.0 mm
0,8085 € - 1,7865 € 2090 En stock
M8
Cromado
Acero
25.0 mm
0,2131 € - 0,471 € 25565 En stock
20.0 mm
M8
Negro
PEAD
20.0 mm
  • de 8
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328095

Rango de precios
0,9875 € - 0,9384 €

Niveles de existencias
5065 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328101

Rango de precios
1,8956 € - 1,7994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328040

Rango de precios
0,8245 € - 0,7827 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328033

Rango de precios
0,7221 € - 0,6855 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328057

Rango de precios
0,9875 € - 0,9384 €

Niveles de existencias
846 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328064

Rango de precios
1,9082 € - 1,8142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 Redonda 2.0 mm PA6 Negro

10328026

Rango de precios
0,6939 € - 0,6594 €

Niveles de existencias
4997 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M8 25.0 mm Cuadrado 1.5 mm PA Negro

10248188

Rango de precios
1,0914 € - 0,4936 €

Niveles de existencias
6855 En stock
Atributos
  • L1
    25.0 mm
  • L2
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Inserto roscado 30.0 mm Cuadrado 1.5 mm PA Negro

10273999

Rango de precios
26,34 € - 11,92 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T
    1.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 20.0 mm 1.5 mm Negro PA6

10328071

Rango de precios
0,6939 € - 0,6594 €

Niveles de existencias
4494 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 40.0 mm Cuadrado 2.0 mm PA Negro

10248263

Rango de precios
2,465 € - 1,1153 €

Niveles de existencias
409 En stock
Atributos
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Inserto roscado M10 Cuadrado 30.0 mm 2.0 mm Aleación de aluminio fundido

10163955

Rango de precios
8,8305 € - 3,9947 €

Niveles de existencias
1511 En stock
Atributos
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    Aleación de aluminio fundido
  • Color
    Cromado
Cuadrado Inserto roscado 19.1 mm 18 Negro PSAi

10241738

Rango de precios
1,8677 € - 0,8449 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L1
    19.1 mm
  • L2
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PSAi
  • Color
    Negro
Redonda Inserto roscado Negro PEAD

10404416

Rango de precios
4,3012 € - 4,086 €

Niveles de existencias
1050 En stock
Atributos
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
Redonda Inserto roscado Negro PEAD

10404393

Rango de precios
5,2836 € - 5,02 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
Redonda Inserto roscado Negro PEAD

10404362

Rango de precios
2,0336 € - 1,9312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L1
    15.0 mm
  • L2
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
Redonda Inserto roscado Negro PEAD

10404355

Rango de precios
1,396 € - 1,3272 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
Redonda Inserto roscado Negro PEAD

10404430

Rango de precios
4,1216 € - 3,9168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
Inserto roscado M8 Cuadrado 25.0 mm 1.2 mm Acero

10304792

Rango de precios
1,7865 € - 0,8085 €

Niveles de existencias
2090 En stock
Atributos
  • L1
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    Acero
  • Color
    Cromado
  • Código de material
    7318190090
Metal Inserto roscado M8 Cuadrado 20.0 mm 1.5 mm PEAD Negro

10286159

Rango de precios
0,471 € - 0,2131 €

Niveles de existencias
25565 En stock
Atributos
  • L1
    20.0 mm
  • L2
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro